6-assige collaboratieve robotFANUC CRX-10šA/L (Payload: 10 kg/Reikwijdte: 1418 mm)FANUC CRX-10šA (Payload: 10 kg/Reikwijdte: 1249 mm)FANUC CRX-5šA (Payload: 5 kg/Reikwijdte: 944 mm)R-30šB Mini Plus BesturingTablet Teach PendantAansluitingen op J6 voor camera en configureerbare I/O
Sterk aluminium frame met witte poedercoatingWielen voor gemakkelijk transport en voeten voor stabiliteit2m stroomkabel met standaard 230V stekkerAluminium werkoppervlak met sleuven voor eenvoudige aanpassingBeschikbare opties:
- Veiligheidsscanner
- Elektrische grijper voorgemonteerd op robot, (andere grijperopties beschikbaar)
- Nylon solitaire bord en onderdelen
2 x 10 Base-T of 100 Base-TX interfacesStandaard ondersteuning voor Ethernet-software
- Robotstatus, programma's/variabelen/diagnose beschikbaar via webinterface
- šRVision en šPendant interface op afstand
Optionele extra interface, bijv. Profinet beschikbaar
Kant-en-klare Solitaire-applicatie inclusief šRVision en Dual Check Safety (DCS), met alle broncode (afhankelijk van meegeleverde opties)Volledige installatie- en kalibratie-instructies voor robot, šRVision en DCS
Alles wat u als docent moet weten om studenten te leren werken met een robotUitgebreide opleidingsprogrammaās voor docenten dankzij het brede aanbod van de FANUC Academy
Academische versie van Simulatiesoftware ROBOGUIDEBeschikbaar als single- of serverlicentie
Krijg toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloads. Deze zullen u helpen om de juiste beslissingen te nemen en het meeste uit uw FANUC producten te halen.