Setzen Sie eine beispiellose Steuerung für komplexe Hochgeschwindigkeitsbearbeitungen frei. Diese CNC-Systeme der Spitzenklasse bewältigen mühelos anspruchsvolle mehrachsige Anwendungen, simultane 5-Achs-Bearbeitung, Verbundbearbeitung und überlegene Sicherheitsfunktionen. Von der Werkstattprogrammierung bis zur Kollisionsvermeidung - erleben Sie eine Revolution in Sachen Fertigungseffizienz und Präzision.
Lassen Sie uns gemeinsam die Standards in der Fertigung neu definieren und Produkte schaffen, die nicht nur die Erwartungen erfüllen, sondern sie übertreffen. Kontaktieren Sie uns, um herauszufinden, wie die 30𝑖/31𝑖/32𝑖-MODEL B Plus Ihre Produktion verbessern kann.
To operate as a successful machine shop in a globally competitive marketplace there is a genuine need for differentiation. Increasingly, machine shops are turning to automation and digitalisation as ways to set themselves apart. Germany-based Roland Erdrich GmbH is a case in point. By standardising on FANUC for its CNC, robot and communication protocol requirements, the company is going from strength-to-strength.
Wenn es um die Automatisierung einer Fabrik geht, ist die Zuverlässigkeit der Systeme ebenso wichtig wie ihre Effizienz. Ein ausgezeichneter Wartungs- und Reparaturservice kann den Unterschied ausmachen.
Jeder Hersteller von Sondermaschinen wird sagen, dass die Wahl des richtigen Steuerungssystems für den Projekterfolg ausschlaggebend ist. Und wenn die betreffende Maschine über mehrere Achsen verfügt, die eine gleichzeitige Steuerung bei hohen Achsengeschwindigkeiten mit ultrapräziser Genauigkeit erfordern, hat FANUC die optimalen CNC-Lösungen zur Verfügung. Unique Method, ein in Ungarn ansässiger Hersteller von kundenspezifischen Laserschneidmaschinen, gehört zu einer wachsenden Zahl von Unternehmen, die diese Tatsache für sich entdeckt haben.
Die Entwicklung eines neuen Ansatzes für ein uraltes Verfahren wie das Drehen erfordert ein übermenschliches Maß an Kreativität und Innovation. Darüber hinaus erfordert die Umsetzung dieser neuen Maschinenvisionen und -konzepte eine extrem fortschrittliche Steuerungstechnologie. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf wussten die Werkzeugmaschinenbauer der FFG Werke genau, wohin sie sich wenden mussten, um ein CNC-System mit der notwendigen Leistungsfähigkeit zu finden, das ihr bahnbrechendes neues vertikales Drehzentrum ergänzt: FANUC.