Skip to main content
FANUC 30𝑖-LB Plus CNC for Laser delivers superior precision and efficiency.

30𝑖-LB Plus

Präzision für die Laserbearbeitung neu definiert. Revolutionieren Sie Ihre Produktion mit unserer FANUC 30𝑖-LB Plus CNC für Laser, die für höchste Präzision und Effizienz entwickelt wurde. Dieses System eignet sich hervorragend für die Laserbearbeitung und bietet eine Hochgeschwindigkeitssteuerung für verschiedene Lasermaschinen. Es steigert die Leistung bei gleichzeitiger Minimierung des Energieverbrauchs und macht den Betrieb nachhaltiger und kostengünstiger. Mit der zusätzlichen Möglichkeit der 5-Achsen-Laserbearbeitung bietet es eine unvergleichliche Präzision und Flexibilität, die auch komplexe Geometrien und komplizierte Designs ermöglicht. Unsere FANUC 30𝑖-LB Plus ist ideal für innovative und umweltbewusste Unternehmen und stellt eine wichtige Investition für Unternehmen dar, die technologischen Fortschritt und betriebliche Spitzenleistungen anstreben.
Max. Anzahl gesteuerter Achsen insgesamt/pro Kanal
32/24
Max. Anzahl Spindelachsen insgesamt/pro Kanal
4/3
Max. Anzahl gesteuerter Kanäle
4

Vorteile für Ihr Unternehmen

Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Verbesserte Präzision und Geschwindigkeit

Steigern Sie die Produktionseffizienz mit der FANUC 30𝑖-LB Plus, die sich durch höchste Geschwindigkeit und Genauigkeit für gleichbleibend hochwertige Ergebnisse auszeichnet.
Pictogram for IoT Brain (IoT) in black. SVG format.

Fortgeschrittene KI und maschinelles Lernen

Nutzen Sie die intelligente Fertigung mit KI-gesteuerter Anpassungsfähigkeit, optimieren Sie die Leistung und maximieren Sie die Betriebszeit.
Pictogram for IoT (Product) in black. SVG format.

Überlegene Konnektivität und IoT-Integration

Höhere Effizienz durch Echtzeitüberwachung und Datenanalyse dank nahtloser IoT-Integration.
Pictogram for Machine uptime (IoT) in black. SVG format.

Langlebiges und zuverlässiges Design

Der FANUC 30𝑖-LB Plus liefert dank seiner robusten Bauweise auch in anspruchsvollen Umgebungen eine konstante Leistung.
Icon for Customisation-Compensation-Adjustments. SVG format.

Anpassbare Lösungen

Der FANUC 30𝑖-LB Plus ist mit seiner flexiblen Multi-Achs-Steuerung und seinen vielfältigen Laserfunktionen ideal für eine Vielzahl industrieller Anwendungen geeignet und erfüllt Ihre individuellen Anforderungen.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Damit Sie das Beste aus Ihren Produkten herausholen können, bieten wir Lösungen für die vorbeugende, präventive und reaktive Wartung an und stellen Ihnen Tausende von Teilen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte auf Abruf zur Verfügung.

Für Anpassungen

Illustration of FOCAS library

FOCAS Bibliothek

Verbessern Sie Ihre CNC-Operationen! Einfacher Anschluss an Ihre CNC-Maschine über Ethernet oder Glasfaser. Passen Sie Funktionen an, ändern Sie Makroprogramme und genießen Sie den intuitiven Zugriff auf fortschrittliche CNC-Werkzeuge.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Bildschirmanpassung - FANUC PICTURE

Nahtlose Personalisierung von Bedienerschnittstellen und HMI-Bildschirmen für komplexe Aufgaben. Unübertroffene Anpassungsmöglichkeiten, verbesserte Schnittstellen, reibungsloser Betrieb und maßgeschneiderte Bedienfelder sorgen für ein optimales Benutzererlebnis.
Image of CNC screen. Startup tool

Setup Tools - FANUC Ladder III, CNC Application Development Kit, CNC Setting Tool, CNC Startup Tool

Verbessern Sie die Effizienz Ihrer industriellen Abläufe mit unseren Tools. Vereinfachen Sie die Programmierung, passen Sie Systeme an und erzielen Sie effiziente und genaue Einstellungen für eine höhere Produktivität.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Verstärken Sie die Automatisierung mit modernster Servotechnologie. Erleben Sie Präzision, nahtlose Integration und optimale Leistung. Langlebig, energieeffizient und mit maßgeschneidertem Support für
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

Mit dem FANUC Servo Sizer können Sie ganz einfach Motoren und Verstärker auswählen. Geben Sie Ihre Spezifikationen und Betriebsbedingungen ein, um optimale Motor- und Verstärkerempfehlungen zu erhalten. Kostenlos und benutzerfreundlich.
This image shows the AI Thermal Displacement Compensation. 
Easy to set up, this function significantly reduces machine warm-up times and ensures accurate machining under thermal growth conditions that can affect dimensional accuracy.
Picture from the ROBODRILL  brochure.

AI Thermal Displacement Compensation

Erleben Sie unübertroffene Präzision und Effizienz in Industriemaschinen. Unsere Lösung minimiert die thermische Verlagerung und sorgt für gleichbleibende Genauigkeit, geringere Ausfallzeiten und höhere Produktivität.

Entdecken Sie die Produktserie

Success Story HAGE Sondermaschinenbau. FANUC Austria.

30𝑖 / 31𝑖 /32𝑖-MODEL B Plus Serie

Diese Kraftpakete wurden für die Anforderungen der modernen Fertigung entwickelt und bieten unvergleichliche Steuerungstechnologie, anpassbare Funktionalität und nahtlose Konnektivität. Entdecken Sie jetzt unsere 30𝑖 / 31𝑖 /32𝑖-MODEL B Plus Serie!

Lassen Sie sich inspirieren

Lassen Sie sich vom Erfolg anderer inspirieren

NHOM-98 is a mould manufacturer for the glass industry. For the production of parts with high complexity and shapes, they have installed several machines with FANUC CNC controls and five FANUC ROBODRILL machining centers.
INHOM-98 Ltd.

INHOM-98 setzt auf die hohe Qualität von FANUC Ausrüstung und Service

Wenn es um die Automatisierung einer Fabrik geht, ist die Zuverlässigkeit der Systeme ebenso wichtig wie ihre Effizienz. Ein ausgezeichneter Wartungs- und Reparaturservice kann den Unterschied ausmachen.