FANUC'un ağır görev tipi paletleme uzmanı M-410 serisini deneyimleyin. 800 kg'a kadar yükleri taşıyabilen ve 3.2 metreye kadar ulaşabilen bu seri, orta ve ağır yükler için özel olarak tasarlanmıştır. 4 veya 5 eksenli konfigürasyon seçenekleri sunarak paletleme görevlerinde hassasiyet ve esneklik sağlar. Paletleme işlemlerinde verimi artırmak için özel olarak tasarlanan M-410 Serisi, çoklu paletleme konfigürasyonlarına sahiptir ve geniş bir dikey çalışma alanına sahiptir. Otomasyon alanındaki yılların deneyiminden yararlanan M-410, farklı uygulamalar için çok yönlü olmasının yanı sıra mevcut sistemlere de kolayca entegre edilebilir. Videoyu izleyin ve serinin en yeni üyesini keşfedin. Boyutu ve yük kapasitesi açısından sınıfında lider, saatte 2.200 standart paletleme döngüsü ve 110 kg yük kapasitesi sunan dört eksenli paletleme robotu.
Dovy Keukens gerçek bir başarı öyküsüdür: 1980 yılında keten ambarında kurulan bir start-up şirketinden, bugün 55.000 m2'lik son teknoloji üretim tesisine ve yaklaşık 430 çalışana sahip bir şirkete dönüşmüştür. Bu ilerici özel mutfak ekipmanı üreticisi, sektörün en sofistike şirketlerinden biridir ve üretim tesisinin kalbinde FANUC'un altı eksenli endüstriyel robotları yer almaktadır.
Endüstriyel bir robotun belirlenmesi ve satın alınması, genellikle şirketlerin daha yüksek verimlilik ve tekrarlanabilirliğe dayalı otomatikleştirilmiş bir geleceğe doğru attıkları ilk adımdır. Ancak, devreye alma ve eğitimden makine servisi ve bakımına kadar projenin tam başarıya ulaşması için en üst düzeyde müşteri desteği sunabilen bir robot tedarikçisiyle ortaklık kurmak çok önemlidir.
Zorlu paletleme görevlerini yerine getirmek robotlar için çocuk oyuncağıdır. Karmaşık uygulamalar için, iyi düşünülmüş geliştirme ve tasarım, üretim verimliliğini ve rekabet gücünü garanti eder.
Bir FANUC sistem entegratörü olan Keramik Makina, Polisan Kansai'nin Türkiye'deki boya fabrikasında güçlü hat sonu çözümleri oluşturmak için paletleme ve shrink hood sistemlerini FANUC robotlarıyla birleştirdi.