ROBOCUT'ınızn önleyici bakımı, çalışma süresini en üst düzeye çıkarır ve arıza süresini en aza indirir. Aşağıda, FANUC'un önleyici bakım kavramının ayrıntılı bir özetini bulabilirsiniz. Bakım aralıkları, danışma sonrasında müşteriye özel operasyonel gereksinimlere göre uyarlanır (yaklaşık her 2.000 çalışma saatinde veya yılda 1 kez).
Temel Avantajlar
Temel Özellikler
Belgeler
Temel Avantajlar
İşletmeniz İçin Faydaları
Maksimize Çalışma Süresi
Önleyici bakım, ROBOCUT makinenizin en yüksek performansta çalışmasını sağlayarak beklenmedik arıza sürelerini en aza indirir. Bu sayede, işiniz pahalı kesintiler olmadan yüksek verimlilik seviyesini koruyabilir.
Geliştirilmiş Verimlilik
Düzenli bakım aralıklarına uyarak, makinenizin yaşadığı arıza süresini önemli ölçüde azaltabilirsiniz. Bu, operasyonlarınızda verimlilik artışı ve maliyet tasarrufu anlamına gelir.
Endüstri Standartlarına Uygunluk
Bu kalite taahhüdü, ROBOCUT makinenizin endüstri standartlarını karşılamasını ve güvenli ve güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlar.
Özel Bakım Aralıkları
Bakım aralıkları, istişare sonrasında özel operasyonel gereksinimlerinize göre uyarlanır. Bu özel yaklaşım, makinenizin ömrünü uzatmaya ve gereksiz servis işlemlerini azaltmaya yardımcı olabilecek şekilde, ihtiyaç duyulduğunda bakım almanız anlamına gelir.
Kapsamlı Bakım Kontrol Listesi
Önleyici bakım hizmeti, ROBOCUT makinenizin yağlama, güvenlik ekipmanları, çarpışma koruması, tel besleyici, CNC kontrolü, çalışma haznesi ve daha fazlasını içeren çeşitli yönlerini kapsar. Bu kapsamlı kontrol listesi, her bir kritik bileşenin incelenip bakımının yapılmasını sağlayarak ekipmanınızın uzun ömürlü ve güvenilir olmasını sağlar.
Temel Özellikler
Başarınız İçin Tasarım
Genel
Düzenli bakım, işlev testi, yağlama, fan ve güvenlik ekipmanı kontrolleri ile tel kılavuzlar, elekler ve sensörler gibi çeşitli bileşenlerin temizlenmesi ve incelenmesini içerir. Ayrıca gerginlik, seviye ayarı ve contaların izlenmesi ve ayarlanması da bu işlemin bir parçasıdır. Ek olarak, tel EDM işlemlerinde kesintisiz hassasiyet sağlamak için pil değişimi, veri yedekleme ve yazılım güncellemeleri de çok önemlidir.
Makine (Genel)
FANUC ROBOCUT önleyici bakım, aşınmayı azaltmak için tüm eksenlerin kapsamlı yağlanması, operatörün güvenliği için güvenlik ekipmanlarının düzenli kontrolü ve tüm eksenlerde hassas hizalama kontrolleri gibi hayati görevleri kapsar. Bu önlemler, diğer temel kontrollerle birlikte makinenin uzun ömürlülüğüne ve tutarlı performansına katkıda bulunur, çalışma süresini en üst düzeye çıkarır ve birinci sınıf işleme sonuçları sağlar.
CNC Kontrolörü
FANUC ROBOCUT'un CNC Kontrol ünitesi için önleyici bakım, kesintisiz çalışma için zorunludur. Bu, kritik verilerin düzenli olarak yedeklenmesini, veri saklama için işlevsel bir pilin sağlanmasını, herhangi bir anormalliği tespit etmek için kapsamlı durum kontrollerinin yapılmasını ve optimum sıcaklık kontrolü için soğutma fanının incelenmesini gerektirir. Bu görevler, diğer temel önlemlerle birlikte CNC Kontrolün güvenilirliğini korur, veri kaybı risklerini azaltır ve işleme süreçlerinde hassasiyeti koruyarak genel verimliliği ve performansı artırır.
Otomatik Tel Takma
AWF bakımı, AWF mekanizmasının titiz bir şekilde temizlenmesi ve ayarlanması, fren silindirinin düzenli olarak kontrol edilmesi ve gerilme gerilimi sensörünün hassas bir şekilde kalibre edilmesini içerir. Ayrıca, tel gerginliğinin ölçülmesi ve gerekirse ayarlanması da çok önemlidir. Bu kapsamlı işlemler, diğer önemli görevlerle birleştirildiğinde AWF'nin güvenilirliğini sağlar, tutarlı ve hassas tel erozyon işlemlerine katkıda bulunur, kesintileri azaltır ve üstün performansı korur.
Çalışma Havzası
FANUC ROBOCUT çalışma havuzunun rutin bakımı, verimli EDM işlemleri için hayati önem taşır. Bu bakım, kapı contasının hasar kontrolünü, sızdırmazlık plakasının güvenli bir şekilde sızdırmazlığını ve doğru su seviyesi kontrolü için şamandıra anahtarının veya su seviyesi sensörünün bakımını içerir. Bu adımlar, diğer gerekli kontroller ve temizlik ile birlikte kesintisiz ve güvenilir işleme performansı garanti eder.
Parçalar Dahil
FANUC ROBOCUT önleyici bakım hizmeti, önemli parça değiştirmelerini içerir: pulsecoder ve CNC pilleri, gres, yataklar, contalar, hava filtreleri ve elektrotlar. Bu bileşenler, kesintisiz, yüksek hassasiyetli tel erozyon işlemleri için hayati öneme sahiptir.
Rapor
FANUC ROBOCUT'ta bakım hizmeti sonrasında kapsamlı bir rapor sunulur. Bu rapor, makinenin durumunu ve gerçekleştirilen tüm bakım işlemlerini ayrıntılı olarak içeren yıllık durum raporu veya PM raporunu içerir. Ayrıca, makinenin bakımı ve performansı ile ilgili şeffaflık ve müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla, tüm endişe ve soruların ele alınacağı bir son görüşme veya danışma toplantısı da sunulur.
Belgeler
Ek Bilgi için İndirin
İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizden maksimum fayda elde edin.