ROBOSHOT enjeksiyon makinesi Robot paketi, FANUC robotlarını sadece birkaç adımda kurmanızı sağlar. Robotlar, parçaların yüklenmesi ve boşaltılması, montaj, toplama ve yerleştirme işlemlerinde kolayca kullanılabilir ve ergonomik olarak tasarlanmış çalışma alanı, makineye kolay erişim sağlar. Diğer bir artı: tüm FANUC ürünleri aynı dili konuşur ve ortak bir servo ve kontrol platformunu paylaşır; bu da öğrenmelerini ve çalıştırmalarını son derece kolay hale getirir.
Ek parçalar gerektiren işlemler için ROBOSHOT, akıllı görüntü sistemlerinde 30 yıllık deneyimin ürünü olan FANUC 𝑖RVison ile donatılmış FANUC 6 eksenli Robot ile tamamlanabilir. Bu teknoloji ile donatılmış robot, ek parçaları inanılmaz bir doğruluk ve tekrarlanabilirlikle alır ve yerleştirir. Küçük parçalar için mükemmel olan bu çözüm, harici kılavuz veya sabitleme gerektirmez.
Temel Avantajlar
Temel Özellikler
Vaka Çalışmaları
Temel Avantajlar
İşletmeniz İçin Faydaları
Daha Hızlı Başlatma ve Maksimize Edilmiş Çalışma Süresi
ROBOSHOT için geliştirilen Robot paketinde bulunan basit tak ve çalıştır bağlantısı sayesinde, kurulum süresi ve karmaşıklık en aza indirilmiştir.
Zahmetsiz Entegrasyon ve Bakım
Kolay robot erişilebilirliği, makine etkileşimini basitleştirir ve bakımı kolaylaştırır.
Üstün Verimlilik ve Azaltılmış Maliyetler
Sorunsuz yükleme ve boşaltma ile minimum yeniden doğrulama ihtiyacı, önemli ölçüde zaman tasarrufu ve üretim verimliliği artışı sağlar.
Eşsiz Doğruluk ve Tekrarlanabilirlik
Yüksek hassasiyetli yerleştirme, mekanik kılavuzlara olan ihtiyacı ortadan kaldırarak +/- 0,01 mm'lik tekrarlanabilirlik sağlar (robot modeline bağlı olarak).
Kusursuz Kalite Kontrol
FANUC'un tek kameralı 𝑖RVision sistemi, konveyör üzerindeki her bir parçayı inceler, boşluğu otomatik olarak tanımlar ve en küçük kusurları bile algılar, böylece kusursuz kaliteyi garanti eder.
Kompakt Otomasyon Sistemleri ile Küçük Ayak İzi
FANUC ROBOSHOT'ın otomasyonu, kolay robot entegrasyonu ile öne çıkmaktadır. Bu sayede, hacimli harici sistemlere gerek kalmaz ve değerli üretim alanını en üst düzeye çıkaran kompakt bir çözüm elde edilir.
Temel Özellikler
Başarınız İçin Tasarım
Kolay Robot Erişilebilirliği
Basit kullanım ve bakım için robotla sorunsuz etkileşim sağlar. Sorunsuz yükleme ve boşaltma, verimli bir üretim akışı için malzeme taşıma işlemlerini optimize eder.
Basit Tak ve Çalıştır Bağlanabilirlik
Kurulum karmaşıklığını en aza indirir ve hızlı entegrasyon sağlar. Bu anahtar teslimi çözüm, basitleştirilmiş uygulama için eksiksiz, kullanıma hazır bir sistem sunar.
FANUC'un 𝑖RVision Sistemi
Kapsamlı parça denetimi için güçlü bir görüntü sistemi entegre eder. Çoklu Kaviteler için Tek Kamera, çoklu kavite uygulamaları için uygun maliyetli bir çözüm sunar.
Gerçek Zamanlı Kusur Tespiti
Üstün kalite kontrolü için küçük kusurları bile tanımlar. Ayrıca otomatik boşluk tanımlama özelliği manuel müdahaleyi ortadan kaldırır ve doğruluk sağlar
Vaka Çalışmaları
Başkalarının Başarılarından İlham Alın
Bu vaka çalışmaları, ROBOSHOT'ın kolay otomasyon yeteneklerinin çeşitli endüstrileri nasıl dönüştürdüğünü ve değerli müşterilerimiz için verimliliği, kaliteyi ve rekabet gücünü nasıl artırdığını göstermektedir.
Türkiye'deki Erkul Cosmetics, çeşitli yüksek performanslı FANUC otomasyon ürünlerinin sağladığı sayısız kalite ve verimlilik avantajından yararlanmaktadır. Hızla büyüyen bu kozmetik şirketi, FANUC çözümlerinin sağladığı rekabet avantajlarıyla desteklenerek sektöründe üretim için bir referans noktası olmayı hedeflemektedir.
ROBOSHOT ve robotlarımızla uyumlu insert kalıplama, hassas programlama kullanarak parçaları kalıplara yerleştirir ve manuel hizalama adımlarını ortadan kaldırır. Bu, başarılı entegrasyon için çok önemli bir faktördür.
Veri paylaşımı için Ethernet tabanlı bir saha veriyolu olan FL-NET ile kolay bağlantı, kontrolörler arasında güvenlik sinyallerini iletme özelliği. ROBOSHOT'ın CNC Kontrolü entegrasyonu kolaylaştırır ve hataları azaltır.