FANUC olarak otomasyona tutkuyla bağlıyız. Üretim verimliliğine büyük katkı sağlayan FANUC'un otomatik çözümleri, üretkenliği artırır, kaliteyi yükseltir ve maliyetleri en aza indirir. Sektörün heyecan verici geleceği göz önüne alındığında, eğitime de büyük önem veriyoruz. Bu nedenle, dikey işleme merkezimiz ROBODRILL ile en yeni işbirlikçi robotumuz CRX-10𝑖A/L'yi bir araya getiren FANUC Eğitim Paketi'ni hazırladık. Öğrencilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanan bu paket, gençlerin sadece en son teknolojiye sahip robotların programlanması ve çalıştırılması konusunda ilk elden deneyim kazanmalarını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda CNC makineleri hakkında da bilgi sahibi olmalarını sağlar. Paket içeriği, modern fabrika uygulamalarıyla son derece uyumludur ve eğitmenlerin öğretim amaçları için ihtiyaç duydukları her şeyi içerir.
Ürün
ANAHTAR FAYDALAR
ANAHTAR ÖZELLİKLER
Ortaklar
Belgeler
Ürün
Bizim Teklifimiz
Bağımsız 3 Eksen ROBODRILL
CRX Cobot ile 3 Eksenli ROBODRILL
Bağımsız 5 Eksen ROBODRILL
CRX Cobot ile 5 Eksen ROBODRILL
ANAHTAR FAYDALAR
İşletmeniz İçin Faydaları
Geleceğe Hazır Becerilerin Geliştirilmesi
ROBODRILL IoT Hazır Eğitim Paketi, öğrencilere pratik CNC frezeleme ve robotik uzmanlığı kazandırarak, sürekli gelişen otomasyon endüstrisinde başarıya ulaşmalarını sağlar, uyum yeteneklerini geliştirir ve kariyer olanaklarını artırır.
Gerçek Dünyayla İlişkilendirme
Bu paket, önceden tasarlanmış NC programları, malzemeler ve takımlar aracılığıyla pratik deneyim sunarak öğrencilerin teori ile pratik arasındaki boşluğu doldurmalarını ve modern üretim uygulamalarında başarılı olmaları için hazırlar.
Güçlü Sektörel İşbirlikçi
FANUC'un önde gelen şirketlerle olan ortaklıkları, yüksek kaliteli eğitim ve güncel içerik sağlayarak öğrencilere doğrudan sektör uzmanlarından bilgi ve içgörüler sunar ve öğrenim deneyimlerini zenginleştirir.
ANAHTAR ÖZELLİKLER
Başarınız İçin Tasarım
ROBODRILL Teknik Özellikleri
Bu eğitim paketinde bulunan 5 eksenli veya 3 eksenli eş zamanlı işleme makinesi ROBODRILL ile dikey işleme dünyasında ustalaşın. Bu makine, X/Y/Z: 500x400x330 mm hareket boyutuna sahiptir ve öğrenme projeleriniz için geniş bir çalışma alanı sunar. Otomatik kapı ve ek özellikleri, bu çok yönlü CNC makinesinin tüm potansiyelini keşfetmeniz için size gerekli donanımı sağlar.
Robot Özellikleri
CRX-10𝑖A/L de pakete dahildir. 6 eksenli işbirlikçi robot, 10 kg yük kapasitesi ve 1418 mm erişim mesafesine sahiptir. Ayrıca, kamera ve yapılandırılabilir I/O için J6 üzerinde konektörler bulunur.
Endüstri 4.0/IoT Hazır
Paket, 2 Ethernet portu sayesinde IoT uyumludur. Standart olarak Robot Durumu için Ethernet yazılım desteği ve çok daha fazlası ile donatılmıştır.
Eğitmen Eğitimi
Eğitmen ve öğrenciler için özelleştirilmiş eğitim materyalleri mevcuttur ve eğitmenlerin öğrencilere makineyi çalıştırmayı, robotu kullanmayı, iş parçasını ve iş aletini ölçmeyi, 5 eksenli tablayı kalibre etmeyi ve robot hücresini CNC makinesine bağlamayı öğretmelerini sağlar.
Öğrenciler için PC Simülasyon Yazılımı
Ek olarak, sınıf versiyonunda frezeleme ve tornalama için CNC GUIDE akademik versiyonunu (32 kullanıcıya kadar) alırsınız.
Ek Özellikler
Tanımladığınız alüminyum iş parçasını bir CNC makinesinde işlemek için özel olarak tasarlanmış bir NC programı içerir. Ham alüminyum malzeme, hassas işlemeyi sağlamak için 5 kesici takım ve bunlara ait takım tutucularla birlikte verilir. İşlem sırasında iş parçasını güvenli bir şekilde tutmak için uygun bir mengene de dahildir. İşleme sihrini ilk elden görmek isteyenler için bir GoPro Hero 9 kamera da dahildir.
Ortaklar
Yanımızda Güçlü Ortaklar
Dünya çapında otomasyona olan talep son 10 yılda önemli ölçüde artmıştır. FANUC olarak, genç nesli yeni mesleklerine hazırlamak için onların eğitimini teşvik etmeye çok istekliyiz. Bu eğitimi desteklemenin aynı zamanda dünya çapında üretim gelişimine yaptığımız katkının bir parçası olduğunu biliyoruz. Bu eğitim paketini yüksek kaliteli ekipmanlarla gerçekleştirmek için FANUC, dünyanın her yerinden gençlerin otomasyon endüstrisine hazırlanmasına katkıda bulunma ihtiyacının farkında olan seçkin ortaklarla yakın işbirliği içindedir."
Belgeler
Ek Bilgi için İndirin
İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimiz hakkındaki temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizden maksimum fayda elde edin.