Ücretsiz hareket yazılımı çözümlerimizle FANUC robotlarınızın tüm potansiyelini ortaya çıkarın. Maksimum verimlilik için yol bulmayı optimize etmekten birden fazla robotu sorunsuz bir şekilde koordine etmeye kadar, FANUC, karmaşık robot hareketlerini eşsiz bir hassasiyet ve esneklikle tasarlamanıza ve kontrol etmenize olanak tanır.
Temel faydalar
Çözümler
Aksesuarlar
Temel faydalar
İşletmeniz İçin Faydaları
Sorunsuz Entegrasyon
Yazılımımız robot sistemlerinizle sorunsuz bir şekilde entegre olarak sorunsuz iletişim ve iş akışı sürekliliği sağlar.
Geliştirilmiş Hassasiyet ve Doğruluk
Kesin konumlandırma ve yumuşak hareketler gerektiren uygulamalar için kritik öneme sahip hareket kontrolünde yüksek hassasiyet ve doğruluk sağlayın.
Geliştirilmiş Üretkenlik
Hareket kontrol işlemlerini optimize ederek daha hızlı döngü süreleri ve genel verimlilik artışı sağlayın. Bu, yüksek hacimli üretim süreçleriniz için çok önemlidir.
Çözümler
Hareket için FANUC Yazılım Çözümlerini Keşfedin
Çoklu Kol
Tek bir kontrolörle dört adede kadar robotu aynı anda kontrol edin. DualArm, TripleArm veya QuadArm düzenlerini kullanarak genel işletme maliyetlerini azaltın, üretkenliği artırın ve esnekliği iyileştirin. Bu düzenler özellikle karmaşık ark kaynağı, malzeme taşıma ve spot kaynak uygulamaları için etkilidir.
Öğrenme Titreşim Kontrolü / Learning Vibration Control (LVC)
Sisteminizin hızını artırın. FANUC LVC, yüksek hızlarda daha fazla hassasiyet gerektiren işlemler için mükemmel bir çözümdür. FANUC'a özel yazılım, robotun bir ivmeölçer ile titreşim özelliklerini öğrenmesini, yolunu optimize etmesini ve maksimum hızda bile titreşimi en aza indirirken daha yüksek ivmelere ulaşmasını sağlar. En yüksek hassasiyetle önemli ölçüde daha kısa çevrim süreleri için – robotu sınırlarına kadar zorlayın.
Uzaktan TCP
Robotu bir kaide takımına göre hareket ettirerek, iş parçası yönü değişse bile yol öğretmeyi basitleştirin. Sızdırmazlık maddesi uygulaması gibi uygulamalar için idealdir, robotun ağır takımları taşıması ihtiyacını azaltır, böylece daha akıcı bir sistem ve daha küçük bir robot kullanımı sağlar.
Servo Konveyör Hat Takibi
FANUC Servo Konveyör Hat Takibinin gücünü deneyimleyin. FANUC servo motorunuzu dört adede kadar konveyörle senkronize ederek hassas robot hareket takibi sağlayın. Geleneksel çözümlere kıyasla daha hızlı çevrim süreleri elde edin, proses kararlılığını artırın, çalışma süresini uzatın ve sistem maliyetlerini azaltın.
Koordineli Hareket / Coordinated Motion
Pozisyonlayıcınız için koordineli hareketlerle verimli kaynak yapın! Pozisyonları en aza indirerek programlama süresini kısaltın ve göreceli hızları kolayca programlayarak hız kontrolünü basitleştirin. Robotunuzun çalışma alanının ötesindeki daha uzun ve karmaşık kaynak yollarını aşın. Kaynak yaparken bir sonraki kaynaklar için iş parçalarını yeniden konumlandırarak döngü süresini kısaltın. Daha iyi penetrasyon ve kaynak dikişi oluşumu için yerçekimini kullanarak kaynak kalitesini artırın. Daha hızlı, daha hassas ve daha yüksek kaliteli kaynak yapın.
Gelişmiş Yol
FANUC'un Gelişmiş Yol ve Hız Kontrolü ile robotunuzun verimliliğini artırın. Bu yazılım, yüzde oranını belirleyerek hareket hızını ayarlar ve mümkün olan en yüksek hızı sağlar. Köşe ve doğrusal mesafeler üzerinde hassas kontrol sağlar ve öğretilen yolu değiştirmeden hız değişikliklerine olanak tanır. Döngü sürelerini iyileştirin, optimum hıza ulaşın ve deneme yanılma olmadan istediğiniz eğri yolları zahmetsizce öğretin. Daha sorunsuz, daha hızlı ve daha doğru işlemlerin keyfini çıkarın.
Tekillikten Kaçınma
6 eksenli bir robotun tekilliklerde (J5=0°) doğrusal hareketle sorunsuz bir şekilde hareket etmesini sağlayarak, bu noktalara yakın işlemlerin gerçekleştirilmesini mümkün kılar. Bu özellik, tekilliklerin meydana gelebileceği alanlarda yol karmaşıklığını azaltarak robot programlamanızı basitleştirir ve operasyonel verimliliğinizi artırır.
Spline Hareket
CNT100 sonlandırma ile bile, öğretilen noktalar üzerinden sabit hızda düzgün ve kesintisiz robot hareketi sağlayın. Geleneksel hareket türleri L, C ve J'ye karşılık gelen S hareket türünü seçebilirsiniz. Hedef eğriyi hassas bir şekilde takip ederek öğretme süresini kısaltın. Silindir kenar kıvırma, lazerler ve dağıtma gibi uygulamalar için idealdir, doğru yol izleme ve verimli çalışma sağlar.
Paletleme Modu
6 eksenli bir robotun sabit bir flanş yönelimini korumasını sağlayarak J5 tekilliklerini ortadan kaldırır. Bu, takım tasarımını basitleştirir ve alma ve yerleştirme işlemlerini geliştirir. Normal ve paletleme modları arasında kolayca geçiş yapabilir, paletleme modunda jogging yaparken kaide robotları için program öğretimini kolaylaştırabilirsiniz.
Daha fazlasını yapma gücü. FANUC Servo Pozisyonerler seçeneklerinizi genişletir ve FANUC robotunuzla daha fazlasını yapma olanağı sunar. Modeller, 9000 kg'a kadar bir dizi yük kapasitesini kapsar v...
FANUC motorlu, tam entegre, standart ve kapsamlı bir yardımcı eksen paketi, ray, servo tutucu, konumlandırıcı, özel yapım manipülatör vb. gibi robotunuzu tamamlayacak ek bir eksen gerektiren en çeş...
El ile yönlendirme çözümlerimiz, robotunuzu hareket yolları boyunca yönlendirerek hızlı ve basit programlama imkanı sunar. Robotun koordinatları hakkında ek bilgi gerektirmeyen bu basit operatör ko...
𝑖RPickTool teknolojisi, robotik teknolojisini yeni bir beceri düzeyine taşıyor. Robotlara entegre bir görüntüleme sistemi donatarak, onlara insanlara benzer bir tür “göz-el koordinasyonu” sağlar. ...