Küçük robotlar için Manuel Öğretme Fonksiyonu, sorunsuz çalışma için takması kolay bir joystick ile tak ve çalıştır işlevselliği sunar. Kompakt ve hafif tasarımı ile rahat kullanım ve manevra kabiliyeti sağlar. Ayrıca, sistem bir kontrolör ile kablosuz iletişimi kolaylaştırarak çeşitli uygulamalarda esnekliği ve kullanım kolaylığını artırır.
Orta boy robotlar için özel olarak tasarlanmış Manuel Öğretme Fonksiyonu, ISO10218 standartlarına uygundur ve gelişmiş güvenlik için bir etkinleştirme anahtarı ve acil durum düğmesi içerir. Varsayılan olarak FS-15𝑖A Sensör ile donatılmıştır ve hassas geri bildirim ve kontrol sağlar. Robotun bileğine monte edilmek üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir tutamağa sahip olan bu ürün, operatörlere sezgisel çalışma ve kullanım kolaylığı sunar.