La nostra famiglia di robot SCARA a 4 assi comprende modelli con portata massima di 20 kg e sbraccio fino a 1.100 mm. I modelli dedicati sono dotati di un rivestimento epossidico bianco, IP54, grasso alimentare NSF-H1 e bulloni antiruggine, che li rendono la scelta ideale per applicazioni alimentari e in ambienti sterili.
Quando la richiesta di produzione accelera drasticamente in un breve lasso di tempo, la robotica e l'automazione possono aiutare a soddisfare i requisiti molto più rapidamente di quanto molti pensino. Tuttavia, questo risultato dipende in larga misura dalla scelta di robotiche facili da installare, programmare e mettere in funzione.