Il tavolo da lavoro, altamente resistente e robusto, è stato progettato per una lavorazione di precisione duratura. Questa tavola assicura una longevità eccezionale e una manutenzione minima. Sia c...
Questa innovazione rileva e corregge gli errori di passo grazie a sensori all’avanguardia e software dedicati, garantendo una precisione superiore, riduzione degli scarti, maggiore durata della mac...
Grazie alla funzione AI Thermal Displacement Compensation, che combina più sensori di temperatura e machine learning, ROBOCUT mantiene una precisione di lavorazione costante.
FANUC offre una soluz...
ROBOCUT è specializzato nel taglio di precisione per stampi da pressa e stampi a iniezione. Offre un controllo avanzato della posizione dell'ugello per prestazioni ottimali, affrontando le sfide un...
Il lavaggio continuo delle piastre di tenuta impedisce al fango di aderire alle piastre stesse. Le due piastre di tenuta trasparenti divise sono facili da controllare, smontare e mantenere pulite.
Per migliorare l'accuratezza e l'efficienza della funzione di misurazione del filo, è stato implementato un metodo di rilevamento all'avanguardia. Una sonda a contatto è disponibile quando la macch...
L'estensione della corsa dell'asse Z di ROBOCUT, come esemplificato nei modelli ROBOCUT 𝛼-C600𝑖C e 𝛼-C800𝑖C con capacità Z400/Z500, rivoluziona le possibilità di lavorazione dei pezzi. Questa eccez...
Le capacità operative estese di ROBOCUT rappresentano una svolta nel mondo del filo EDM, e siamo qui per mostrarti alcune delle caratteristiche straordinarie che rendono ROBOCUT unico.
FANUC ROBOCUT è disponibile con una tavola rotante CCR che può essere indicizzata e controllata simultaneamente. ROBOCUT CCR è dotato di un servomotore FANUC e di un encoder rotativo che offre la m...