L'estensione della corsa dell'asse Z di ROBOCUT, come esemplificato nei modelli ROBOCUT 𝛼-C600𝑖C e 𝛼-C800𝑖C con capacità Z400/Z500, rivoluziona le possibilità di lavorazione dei pezzi. Questa eccezionale opzione consente di lavorare pezzi più grandi e spessi con facilità e precisione.
Con una corsa dell'asse Z di 400 mm/500 mm, ROBOCUT 𝛼-C600𝑖C e ROBOCUT 𝛼-C800𝑖C ridefiniscono i limiti di ciò che si può ottenere. Offre la flessibilità necessaria per affrontare progetti ancora più consistenti e rappresenta la scelta ideale per le industrie che richiedono versatilità nelle loro operazioni di lavorazione. Che si tratti di microlavorazioni complesse o del taglio di precisione di macchine robuste, l'estensione della corsa dell'asse Z garantisce che ROBOCUT possa soddisfare le diverse esigenze della produzione moderna.
Incorporare questa opzione nella vostra configurazione di lavorazione significa espandere i tuoi orizzonti, affrontare una gamma più ampia di progetti e ottenere risultati notevoli con le capacità ineguagliate di FANUC ROBOCUT.
VANTAGGI CHIAVE
Caratteristiche principali
VANTAGGI CHIAVE
Vantaggi per la tua azienda
Maggiore flessibilità
Offre la capacità di affrontare progetti più consistenti, rendendola ideale per le industrie che richiedono versatilità di lavorazione.
Diverse applicazioni produttive
Macchine per microlavorazioni complesse e taglio di materiali robusti, in grado di soddisfare le diverse esigenze della produzione moderna.
Caratteristiche principali
Caratteristiche progettate per il tuo successo
Asse Z Corsa fino a 500 mm
Offre una distanza di traslazione maggiore sui modelli ROBOCUT α-C600iC (400 mm) e α-C800𝑖C (500 mm), spingendo i confini delle dimensioni dei pezzi raggiungibili.
Sblocca nuove possibilità di progetto
Rivoluziona la gamma di pezzi lavorabili, consentendo la creazione di componenti più grandi e complessi.
Macchine senza sforzo
Consente di tagliare in modo fluido e preciso anche pezzi di grandi dimensioni, snellendo il processo di lavorazione per i progetti più grandi.