L'innovativo software FANUC consente di sfruttare appieno il potenziale del centro di lavoro verticale ROBODRILL.
FANUC Serie 31𝑖-B5 Plus per ROBODRILL
Il cuore del centro di lavoro ROBODRILL è la Serie 31𝑖-B5 Plus di FANUC, un sistema di controllo altamente affidabile e di facile utilizzo che assicura precisione ed efficienza alle vostre operazioni di lavorazione.
Vantaggi principali
Caratteristiche principali
Software standard
Software opzionale
Vantaggi principali
Vantaggi per la tua azienda
Interfaccia facile da usare
Il CNC FANUC Serie 31𝑖-B5 Plus è stato progettato pensando alla facilità d'uso. La sua interfaccia intuitiva facilita agli operatori la navigazione e la programmazione della macchina, riducendo la curva di apprendimento e aumentando la produttività.
Programmazione facile
Programmare ROBODRILL è un gioco da ragazzi con il CNC FANUC Serie 31𝑖-B5 Plus. Offre codici M facilmente configurabili che consentono di controllare macchine aggiuntive e di adattare il comportamento della macchina alle tue esigenze specifiche.
Caratteristiche principali
Caratteristiche progettate per il tuo successo
Funzione PMC personalizzata
La funzione PMC personalizzato offre ulteriori possibilità di personalizzazione, consentendo di creare una logica di controllo specifica per i processi di lavorazione. Questa funzione consente di regolare con precisione il comportamento della macchina per soddisfare le tue esigenze specifiche.
Pannello di controllo personalizzato
Con il suo pannello di controllo personalizzato, ROBODRILL offre una soluzione flessibile ed economica per una semplice integrazione del sistema. Crea interruttori su schermo (ON/OFF o impostazione a impulsi) e spie luminose per azionare i dispositivi periferici, senza la necessità di integrare altro hardware per il pannello di controllo.
Schermate preferite
Questa funzione consente di salvare i preferiti per un accesso facile e veloce. Crea un menu personalizzato delle schermate più utilizzate, in modo da poter andare direttamente a ciò che vi serve. Inoltre, per mantenere la coerenza tra i dispositivi ROBODRILL, è possibile importare ed esportare le impostazioni delle schermate preferite.
Schermi personalizzati
Registra fino a 15 applicazioni FANUC PICTURE, per adattare l'interfaccia alle vostre esigenze specifiche. Accedi a una serie di schermate esclusive di terzi per avere ancora più opzioni di personalizzazione.
Schermata Manager di rete
Semplifica le impostazioni di rete e migliorate l'operatività con la schermata Network Manager. Gestisce più connessioni di rete con una guida visiva, semplificando le interazioni con il software e migliorando l'esperienza di ROBODRILL.
Funzione di impostazione della modalità di lavorazione
I nostri sistemi di lavorazione consentono di impostare e ottimizzare le modalità di lavorazione e di energia, di regolare i parametri del servo per condizioni diverse e di modificare i parametri della modalità di lavorazione tramite comandi M-Code durante le operazioni per garantire condizioni di processo ottimali.
FANUC 𝑖HMI NC Operation ottimizza la produzione grazie a un'interfaccia grafica intuitiva (GUI), alla programmazione assistita e alla simulazione per velocizzare il passaggio dal disegno alla prod...
Questa funzione ottimizza i processi di lavorazione, regolando i parametri del servo tramite codice M o direttamente sullo schermo per ottenere le condizioni di processo ideali.
I centri di lavoro della serie ROBODRILL, rinomati per la loro precisione ed efficienza, sono dotati di funzioni avanzate per garantire risultati di lavorazione accurati e affidabili. Tra queste ca...
La manutenzione di ROBODRILL di FANUC non è mai stata così semplice, grazie alla sua robusta suite di funzioni progettate per migliorare la manutenibilità. Se hai bisogno di una guida durante i tem...