Galvano Scanner
Condividi
Porta la tua lavorazione laser CNC a un livello superiore. Il nostro Galvo Scanner FANUC si integra perfettamente con il tuo sistema esistente, offrendo velocità e precisione ai vertici del settore per design complessi e produzioni ad alto volume. Questo scanner Galvano ad alta velocità e precisione realizza con facilità percorsi laser complessi, aumentando la produttività grazie a tempi ciclo più rapidi e a una ridotta manutenzione, grazie al suo design robusto. È inoltre compatibile con robot per saldatura remota e sistemi di saldatura remota, ampliando le possibilità di applicazione. Sblocca nuove possibilità di progettazione, accelera i tempi di consegna e ottimizza l’efficienza produttiva.
Laser maximum output
6000 W
Ottenere approfondimenti
Seleziona qui altre opzioni
Applicazioni
Settori
Perfetto per la tua applicazione
Soluzioni su misura per il tuo settore
Robotica e automazione per il settore automobilistico
Eccellenza automobilistica: Le versatili soluzioni di automazione FANUC.
Veicoli elettrici
Nessuno ha più esperienza di FANUC nell'automatizzare la produzione di veicoli elettrici. Affidati a noi per automatizzare tutti i tuoi processi di produzione di veicoli elettrici.
Robotica e automazione per il settore aerospaziale
La robotica avanzata di FANUC: ottimizzazione dei processi di produzione aerospaziale.