Eleva le tue capacità produttive con la tornitura eccentrica FANUC, una soluzione rivoluzionaria per la produzione di componenti intricati e non circolari.
Approfondimenti
Vantaggi principali
Caratteristiche principali
Approfondimenti
Aumenta la precisione della produzione
Per saperne di più sulle nostre capacità di tornitura eccentrica e vedere come il vostro tornio CNC può produrre facilmente elementi decentrati e profili intricati, guarda questo video di FANUC Picture.
Vantaggi principali
Vantaggi per la tua azienda
Precisione superiore
Raggiungi una precisione senza pari nella tornitura eccentrica. La nostra tecnologia garantisce errori minimi e una qualità superiore del prodotto.
Massima produttività
Aumenta la produttività con operazioni ad alta velocità.
Goditi tempi di lavorazione ridotti e una maggiore efficienza operativa.
Controllo avanzato
Beneficia di sistemi di controllo avanzati che offrono flessibilità per i pezzi complessi. Adattati rapidamente alle mutevoli esigenze di produzione.
Robusta durata
Progettate per durare.
Affidati alla robusta costruzione delle nostre macchine per prestazioni costanti e a bassa manutenzione.
Facilità di integrazione
Integrazione perfetta della tornitura eccentrica nella linea di produzione esistente. La sua compatibilità con diversi sistemi rende il processo di integrazione semplice ed efficiente.
Caratteristiche principali
Caratteristiche progettate per il tuo successo
Porta le tue capacità produttive a un livello superiore con FANUC Eccentric Turning, la soluzione rivoluzionaria per realizzare componenti complessi e non circolari. Grazie a questa tecnologia innovativa, puoi ottenere precisione e efficienza senza paragoni, con la possibilità di:
Produzione di forme complesse
Realizza con la massima precisione geometrie complesse come ellissi, camme e altri profili non circolari in modo semplice e immediato.
Riduzione dei tempi e dei costi di ciclo
Ottimizza i tuoi processi produttivi con tempi di setup ridotti e lavorazioni più rapide, così puoi rispettare le scadenze più strette senza mai rinunciare alla qualità.
Migliora la qualità e la coerenza dei prodotti
Ottieni tolleranze più strette e finiture superficiali superiori, anche su materiali difficili.
Integrazione perfetta
I nostri semplici comandi in codice G rendono l'integrazione dei programmi un gioco da ragazzi. Non sono necessarie configurazioni complesse: basta inserire i parametri pertinenti e lasciare che la magia si compia.