Il tavolo da lavoro, altamente resistente e robusto, è stato progettato per una lavorazione di precisione duratura. Questa tavola assicura una longevità eccezionale e una manutenzione minima. Sia che si tratti di attività complesse o di lavori pesanti, la tavola portapezzi di ROBOCUT garantisce prestazioni costanti e di alto livello.
Ogni macchina della serie ROBOCUT α-CiC è dotata di serie di una tavola extra resistente. Ciò consente di mantenere precisione e affidabilita' nel tempo.
VANTAGGI
CARATTERISTICHE CHIAVE
VANTAGGI
Vantaggi per la tua azienda
Maggiore durata
Con una struttura altamente resistente e robusta, la tavola riduce al minimo l'usura per una lavorazione di precisione di lunga durata.
Precisione mantenuta
Evitando ammaccature e deformazioni e garantendo una superficie piana, la tavola consente risultati costanti e di alta qualità.
Manutenzione ridotta
La struttura resistente della tavola riduce al minimo la necessità di riparazioni e sostituzioni, facendo risparmiare tempo e risorse.
CARATTERISTICHE CHIAVE
Caratteristiche progettate per il tuo successo
Caratteristica standard
Questa tavola di alta qualità è inclusa con ogni macchina della serie ROBOCUT α-CiC.
Prestazioni migliorate
La tavola contribuisce all’affidabilità e alla precisione complessiva del sistema ROBOCUT.