Norm Tooling

Higher machining throughput and product quality with FANUC

Investing in a new machine tool typically comes with a checklist that includes priorities such as precision, speed, efficiency and reliability. While many machines claims to meet these objectives, only actual results in real-world applications can qualify such assertions. And where better to test the merits of FANUC machines than a high-volume machine shop serving sectors that include automotive, white goods and electronics. The results speak for themselves.
Video of Norm Tooling Case Study: precise machining paired with speed, accuracy and reliability thanks to  ROBODRILL and ROBOCUT machines and FANUC’s customer service

Ključni vpogledi od naloge do rezultata

Naloga

Zmanjševanje ročnih posegov in povečevanje avtomatizacije, zlasti pri postopkih natančne strojne obdelave, je postala glavna prednostna naloga podjetja Norm Tooling. Podjetje je želelo nova strojna orodja CNC, ki bi povečala prepustnost in kakovost izdelkov, podprta z visoko stopnjo tehnične podpore in usposabljanja za hitro in nemoteno integracijo. Prihod več modelov ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 in ROBOCUT 𝛼-C400𝑖C na lokacijo bi zagotovil kazalnike hitrosti, natančnosti in zanesljivosti, ki jih je podjetje iskalo. Pomembno je, da je bila na voljo celovita storitev za stranke družbe FANUC, ki je zagotovila nemoteno integracijo v proizvodnjo. Te koristi so ob upoštevanju, da se približno 40 milijonov sestavnih delov na leto stroji, izredno pomembne.

O podjetju Norm Tooling

Images of Norm Tooling Study: precise machining paired with speed, accuracy and reliability thanks to  ROBODRILL and ROBOCUT machines and FANUC’s customer service

Podjetje Norm Tooling, ustanovljeno leta 2003 v Izmirju v Turčiji, je postalo vodilno na področju strojne obdelave komponent in izdelave orodij. S proizvodnimi tehnologijami, ki vključujejo 28 naprednih strojev CNC, podjetje zagotavlja rešitve za avtomobilski sektor, sektor bele tehnike/domovnih aparatov, letalski sektor, strojništvo, elektroniko, pohištvo in gradbeništvo. Podjetje z več kot 300 zaposlenimi je del holdinga Norm Holding, ki v 23 podjetjih v osmih državah zaposluje približno 4000 ljudi.

Več o orodju Norm Tooling

Stroji FANUC spodbujajo učinkovitost in obvladovanje stroškov

Norm Tooling ponuja visokokakovostne, cenovno usmerjene storitve strojne obdelave in izdelave hladno oblikovanih matric v svojem sodobnem 10.000 m² velikem strojnem parku v Izmirju v Türkiji. Kot pojasnjuje vodja proizvodnje Meriçcan Yolcu, je za to napredno pogodbeno proizvodno podjetje najpomembnejše vlaganje v najnovejše tehnologije za strojno obdelavo CNC: "Izdelujemo dele, ki zahtevajo visoko natančnost. S poudarkom na nenehnih izboljšavah v svoje proizvodne procese izvajamo integracijo najnovejših tehnologij. Zlasti najnovejše tehnologije FANUC nam pomagajo optimizirati proizvodnjo. Sodelovanje podjetja Norm Tooling s podjetjem FANUC se je rodilo zaradi potrebe podjetja po učinkovitejši in natančnejši proizvodnji.

"Visoka natančnost, nizka stopnja napak in hitrost so za nas ključni dejavniki," pravi Yolcu. Zato uporabljamo vertikalne obdelovalne centre FANUC in stroji za žično erozijo EDM.

Images of Norm Tooling Study: precise machining paired with speed, accuracy and reliability thanks to  ROBODRILL and ROBOCUT machines and FANUC’s customer service

V proizvodnem obratu podjetja Norm Tooling zdaj v celoti deluje več modelov ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 in ROBOCUT 𝛼-C400𝑖C. "Zmanjšanje ročnih posegov in povečanje avtomatizacije, zlasti pri naših postopkih natančne obdelave, je bila glavna prednostna naloga," pravi. Hkrati sta bila hitra prilagoditev in usposabljanje naših operaterjev na nove stroje bistvenega pomena. Zahvaljujoč tehnični podpori in usposabljanju, ki ju je zagotovila družba FANUC, nam je uspela hitra in uspešna integracija.

Images of Norm Tooling Study: precise machining paired with speed, accuracy and reliability thanks to  ROBODRILL and ROBOCUT machines and FANUC’s customer service
Mnenja uporabnikov

Meriçcan Yolcu

Vodja proizvodnje

Ti dobički so ogromni, če upoštevamo veliko prepustnost obrata podjetja v Izmirju. Podjetje Norm Tooling letno obdela približno 40 milijonov delov s pomočjo naprednih strojev CNC, ki skupaj zagotavljajo povprečno hitrost obdelave 38 kosov na sekundo. "Naši proizvodni procesi so zdaj še učinkovitejši, hkrati pa imamo tudi boljši nadzor nad stroški. Sodelovanje s podjetjem FANUC je povečalo naše proizvodne zmogljivosti in nam zagotovilo konkurenčno prednost."

Images of Norm Tooling Study: precise machining paired with speed, accuracy and reliability thanks to  ROBODRILL and ROBOCUT machines and FANUC’s customer service

Get Inspired

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Študije primerov družbe FANUC

Oglejte si našo celovito ponudbo rešitev za avtomatizacijo proizvodnje, ki so predstavljene v podrobnih študijah primerov in so oblikovane za optimizacijo in racionalizacijo vseh proizvodnih procesov.