LR Mate 10-11A Food/Clean. Image for website.

LR Mate/10-11A Food/Clean

The LR Mate/10-11A Food/Clean is a compact, versatile 6-axis robot specifically designed to meet the stringent requirements of cleanroom and food environments. Equipped with high-performance servomotors and a rigid arm structure, it delivers rapid acceleration and fast cycle times. Certified to IP67 standards for water and dust resistance, this model also complies with ISO Class 4 cleanroom specifications. Its white epoxy coating and NSF-H1 food-grade grease ensure safe and hygienic operation in sensitive production settings.
Sarcina utilă robot
10 kg
Raza de acțiune robot
1101 mm
Axe
6

Benefits for Your Business

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Cleanroom Ready

Meet the requirements of clean environments with a hygienic design featuring white epoxy coating, anti-rust bolts and ISO standard 4.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Specialist în aplicații alimentare

Evitați riscul de contaminare cu vaselină de uz alimentar NSF-H1. Beneficiați de un design rezistent la spălare cu un strat epoxidic alb, șuruburi de asistență anti-rugină și clasificare IP67.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Mai mult randament

Creșteți-vă productivitatea cu servomotoare puternice și un braț extrem de rigid pentru a obține o accelerație ridicată și timpi de ciclu rapizi. Beneficiați de o mișcare lină, fără vibrații, chiar și la viteze mari de funcționare.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Versatilitate pentru orice situație

Creșteți flexibilitatea și economisiți spațiu cu montarea pe tavan sau în unghi.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Easy Integration

Simplify integration and reduce costs thanks to 6DI/2DO on J3 axis connector to support on-board grippers as well as integrated double x 1 solenoid valves and air lines as standard.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la produsele dvs., oferim soluții de întreținere predictivă, preventivă și reactivă, oferind mii de piese la cerere pe tot parcursul ciclului de viață al produsului dvs.

Technical Specifications

Controler
Controler
R-50𝑖A Controller
Protecție
Carcasă standard/opțional
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Poziție de montare
Pardoseala
Da
Montare pe tavan
Da
Unghi
Da
Atribute generale
Sarcina utilă robot
10 kg
Raza de acțiune robot
1101 mm
Axe
6

Download for additional information

Access essential technical specifications and valuable information about our products through our downloadable documents, aiding your decision-making process and maximising the utilisation of your FANUC products.

Discover the Product Series

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

LR Mate Series

Lightweight and compact. Big things do come in small packages. Explore our LR Mate Series now!

Get inspired