Skip to main content
Kunzmann GmbH

Van opleiding tot praktijk: KUNZMANN kiest voor FANUC CRX Cobot

BKUNZMANN Maschinenbau, een Duitse fabrikant van hoogwaardige universele freesmachines en bewerkingscentra, heeft een FANUC CRX collaboratieve robot geĆÆntroduceerd om zowel opleidings- als productieactiviteiten te vergemakkelijken. Eenvoudige programmering, flexibele integratie en veilige mens-robot interactie maken het systeem ideaal voor wie start met automatisering. De CRX-cobot bij KUNZMANN wordt vandaag ingezet om de mogelijkheden van robotica te demonstreren en om machinebelading op de productielijn te ondersteunen.
Kunzmann Case Study video: the machine tools builder introduced a FANUC CRX collaborative robot to facilitate both training and production activities

Belangrijkste inzichten van taak naar resultaat

Taak

KUNZMANN wilde robotica introduceren in zijn bedrijf om automatiseringsmogelijkheden te demonstreren en stagiairs te inspireren. Het bedrijf zocht een oplossing die eenvoudig te gebruiken en veilig in te zetten is, maar tegelijk geschikt blijft voor echte productieomgevingen. Bij het verkennen van de markt bleken veel traditionele robotsystemen te complex. KUNZMANN ging daarom op zoek naar een gebruiksvriendelijke, maar krachtige oplossing.

Ā 

Oplossing

Het bedrijf koos voor een FANUC CRX-10š‘–A/L collaboratieve robot (cobot) met een payload van 10 kg en een bereik van 1.418 mm. De robot werkt onafhankelijk van de besturing en integreert eenvoudig met de CNC-systemen van verschillende leveranciers die op de werktuigmachines worden gebruikt. Programmeren gebeurt via de FANUC Teach Pendant Tablet met intuĆÆtieve drag-and-dropfuncties, waardoor zowel deelnemers als operatoren snel robottoepassingen kunnen leren en inzetten.

Ā 

Resultaat

De FANUC CRX-cobot ondersteunt vandaag zowel praktijkgerichte opleiding als productieactiviteiten. Deelnemers doen hands-on ervaring op met robotica via een gebruiksvriendelijke interface, terwijl KUNZMANN tegelijk zijn moderne automatiseringsmogelijkheden in de praktijk demonstreert. Dankzij de veilige samenwerking en hoge herhaalnauwkeurigheid kan de robot naast mensen werken, zonder in te boeten aan precisie voor toepassingen zoals machinebelading.

KUNZMANN Maschinenbau GmbH

KUNZMANN Maschinenbau werd opgericht in 1907 en is een Duitse fabrikant van universele freesmachines en bewerkingscentra. Het bedrijf telt zo’n 110 medewerkers en staat bekend om zijn hoogwaardige werktuigmachines, die CNC- en manuele bediening slim combineren op ƩƩn platform. Sinds 2015 maakt KUNZMANN deel uit van de WEILER Werkzeugmaschinen-groep. Binnen deze groep wordt expertise in frezen en precisiedraaien gebundeld, terwijl beide merken hun eigen sterke technische identiteit behouden.

MEER INFORMATIE OVER KUNZMANN Maschinenbau GmbH
Kunzmann Case Study pictures: the machine tools builder introduced a FANUC CRX collaborative robot to facilitate both training and production activities

FANUC cobot inspireert de volgende generatie bij KUNZMANN

Voor KUNZMANN Maschinenbau kwam de introductie van robotica voort uit zowel praktische als opleidingsdoelen. De Duitse machinebouwer wilde moderne automatiseringsmogelijkheden demonstreren Ʃn deelnemers rechtstreeks laten kennismaken met industriƫle robotica.

ā€œOnze focus ligt voornamelijk op het ontwerpen en produceren van hybride freesmachines, die gebruikers zowel via CNC-besturing als manueel met handwielen kunnen bedienen,ā€ vertelt Niklas Bitzer, Application Engineer bij KUNZMANN. ā€œHoewel productie een kernactiviteit is, ligt een groot deel van onze opdracht ook bij opleiding.ā€

Omdat robotica een steeds belangrijkere rol speelt in de industrie en het tekort aan gekwalificeerd personeel in Europa sterk voelbaar is, besloot het bedrijf automatiseringstechnologie te integreren in zijn opleidingsomgeving.

ā€œWe wilden een robot omdat die niet alleen onze expertise op dit vlak aantoont, maar ook omdat werken met robots bijzonder aantrekkelijk is voor stagiairs,ā€ zegt hij. ā€œHelaas botsten we al snel op een probleem: veel oplossingen op de markt bleken gewoon te complex.ā€

Kunzmann Case Study pictures: the machine tools builder introduced a FANUC CRX collaborative robot to facilitate both training and production activities

De zoektocht van KUNZMANN leidde het bedrijf naar de CRX serie van FANUC, en specifiek naar het CRX-10iA/L model. Met een payload van 10 kg en een reikwijdte van 1.418 mm biedt de robot flexibiliteit voor een breed scala aan automatiseringstaken, terwijl hij toch eenvoudig kan worden ingezet. Ook compatibiliteit was voor Bitzer een doorslaggevende factor.

ā€œDe CRX werkt onafhankelijk van de besturing, waardoor hij probleemloos kan gekoppeld worden aan alle besturingssystemen die wij op onze machines aanbieden. Dat maakt de integratie bijzonder eenvoudig.ā€

Gebruiksgemak bleek een belangrijke troef. De CRX-serie maakt gebruik van de FANUC Teach Pendant Tablet met een intuĆÆtieve drag-and-dropinterface voor programmering. In plaats van complexe code te schrijven, kunnen gebruikers de robot manueel begeleiden en posities rechtstreeks opslaan via het touchscreen.

Kunzmann Case Study pictures: the machine tools builder introduced a FANUC CRX collaborative robot to facilitate both training and production activities

Het is heel gebruiksvriendelijk. Kennis van programmeertalen is niet nodig: alles gebeurt via de tabletinterface. Zo kunnen we bewegingen eenvoudig in onze workflow opnemen.

Aanvraag Referenties

Niklas Bitzer

Applicatie-ingenieur

Die eenvoud maakt de robot bijzonder geschikt voor opleidingsomgevingen.

ā€œIedereen kan ermee werken, zelfs eerstejaars en stagiairs,ā€ zegt hij. ā€œDat is ontzettend waardevol, omdat gebruikers zo al vanaf het begin ervaring kunnen opdoen met robotica.ā€

Kunzmann Case Study pictures: the machine tools builder introduced a FANUC CRX collaborative robot to facilitate both training and production activities

Hoewel de FANUC-robot een belangrijke rol speelt in de opleiding, moest KUNZMANN er ook zeker van zijn dat hij echte productieprocessen kon ondersteunen. De CRX-10iA/L voldoet aan die eis met een herhaalnauwkeurigheid van ±0,05 mm, wat precisietaken zoals het be- en ontladen van machines perfect mogelijk maakt.

ā€œHet was essentieel dat de robot kon functioneren als een volwaardig productiemiddel, en niet alleen als demonstratiemodel voor onze stagiairs,ā€ bevestigt Bitzer.

Hij sluit af met een positieve blik op de ondersteuning tijdens het project: ā€œDe samenwerking met FANUC was perfect. Welke vragen we ook hadden, we kregen altijd snel en uitgebreid antwoord. Bovendien verliep de integratie tussen onze PLC-programmering en FANUC bijzonder vlot. We zouden zonder twijfel opnieuw voor FANUC en de CRX kiezen.ā€

Laat u inspireren!

Success story about automated handling processes using FANUC cobots by the Swiss company Emerson Professional Tools AG.

Emerson Professional Tools AG relies on FANUC cobots to ensure precise and reliable handling within its automated production environment. Supported by advanced vision technology, the cobots pick and position components with high accuracy, contributing to consistent product quality.
Emerson

Optimale interactie tussen mens en technologie

De FANUC CRX‑10A/L‑cobot maakt betrouwbare productie mogelijk, zelfs in de meest beperkte ruimtes. Dankzij zijn compacte ontwerp wordt de machinebeschikbaarheid aanzienlijk verhoogd.

Success story about successful development of a mobile cobot with FANUC CRX-10iA/L. The Austrian company GER4TECH integrated the FANUC collaborative robot CRX-10iA/L into a Mobile Cobot G4T4.These Mobile Cobots can move autonomously between different workstations, transport materials and switch from one job to the next without any trouble. Thus G4T4 – Mobile Cobots enable new possibilities in handling and logistics automation. Their safety functions enable them to operate around people and capabilities of the G4T4 cobots are enhanced with a collaborative end-of-arm tooling (EoAT).
GER4TECH

GER4TECH zet alles in beweging met FANUC Cobot

Het ontwikkelen van een nieuwe robot vraagt om expertise, ervaring en vaak samenwerking met partners die gespecialiseerd zijn in specifieke technologiegebieden. Toen GER4TECH op zoek ging naar een specialist in collaboratieve robots om geavanceerde mogelijkheden toe te voegen aan zijn nieuwe autonome mobiele robot (AMR), klopte het bedrijf aan bij FANUC.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Ontdek onze uitgebreide reeks automatiseringsoplossingen voor fabrieken, die worden gepresenteerd in gedetailleerde case studies en zijn ontworpen om elk productieproces te optimaliseren en te stroomlijnen.