ROBOSHOT zorgt voor transparantie met 16 drukkanalen, monitoring van de druk in de caviteiten, CNC-gebaseerde kwaliteitsselectie en naadloze integratie. Communiceer en verbind met alle caviteitsdru...
Ons nieuwe smeersysteem vermindert het verbruik van smeermiddelen met 60 tot 65% ten opzichte van het vorige model. Dit draagt bij aan een hogere duurzaamheid en lagere operationele kosten.
Met ROBOSHOT kunt u spuitgieten met meerdere componenten door eenvoudig te integreren verticale en horizontale injectie-units toe te voegen. Deze geavanceerde spuitgiettechniek maakt het mogelijk o...
Alle ROBOSHOT modellen zijn compatibel met lineaire robotautomatisering dankzij Euromap 67, wat een naadloze integratie en flexibiliteit mogelijk maakt.
Insert Molding, compatibel met ROBOSHOT & onze robots, maakt gebruik van nauwkeurige programmering om onderdelen automatisch in matrijzen te plaatsen. Dit elimineert de noodzaak van handmatige uitl...
Onze industriespecifieke pakketten zijn ontworpen om het maximale uit uw machine te halen. Elk pakket bevat alles wat u nodig hebt om uit te blinken in uw vakgebied. Breng uw ROBOSHOT naar het hoger niveau en bereik topprestaties met een oplossing die is gebouwd voor uw succes.
Het FANUC ROBOSHOT LSR-pakket is speciaal ontworpen voor het spuitgieten van vloeibaar siliconenrubber (Liquid Silicone Rubber - LSR) en biedt ongeëvenaarde precisie en efficiëntie voor een breed s...
Het Medisch Pakket is ontworpen voor cleanroomomgevingen (ISO 7/8). Het is voorzien van geleiders zonder lagers, wat het matrijsgebied schoner houdt. De nauwkeurige procescontrole van de ROBOSHOT b...
De MIM- (Metal Injection Moulding) en CIM- (Ceramic Injection Moulding) pakketten van FANUC ROBOSHOT bieden revolutionaire oplossingen voor de productie van precisiecomponenten. MIM is een kostenef...
Klaar voor thermoset materialen met speciale schroef/spuitmond. Het systeemis uitgerust met temperatuurregeling, gasreductie en vooraf ingestelde functies, en bevat AI-functionaliteiten voor proces...