Ongeƫvenaarde besturing voor complexe bewerkingen op hoge snelheid. Deze CNC-systemen van wereldklasse verwerken moeiteloos veeleisende meerassige toepassingen, simultane 5-assige bewerkingen, samengestelde bewerkingen en superieure veiligheidsfuncties. Van shopfloor programmering tot het vermijden van botsingen, beleef een revolutie in productie-efficiƫntie en precisie.
Laten we samen de productienormen herdefiniĆ«ren en producten maken die niet alleen aan de verwachtingen voldoen, maar ze zelfs overtreffen. Neem contact met ons op en ontdek hoe de 30š/31š/32š-MODEL B Plus uw productie kan verbeteren.
To operate as a successful machine shop in a globally competitive marketplace there is a genuine need for differentiation. Increasingly, machine shops are turning to automation and digitalisation as ways to set themselves apart. Germany-based Roland Erdrich GmbH is a case in point. By standardising on FANUC for its CNC, robot and communication protocol requirements, the company is going from strength-to-strength.
Bij het automatiseren van een fabriek is de betrouwbaarheid van de systemen net zo belangrijk als hun efficiƫntie. Een uitstekende onderhouds- en herstellingsdienst kan het verschil maken.
Elke machinebouwer zal zeggen dat de keuze van het juiste besturingssysteem zeer belangrijk is voor het succes van een project. Wanneer de machine in kwestie meerdere assen heeft die gelijktijdige besturing vereisen aan hoge snelheden met ultra-precieze nauwkeurigheid, heeft FANUC de optimale CNC oplossingen beschikbaar. Unique Method is een bedrijf uit Hongarije dat gespecialiseerd is in het bouwen van op maat gemaakte lasersnijmachines en zij hebben net als vele anderen zelf ontdekt hoe FANUC bijdraagt aan het succes van hun bedrijf.
Het ontwikkelen van een nieuwe kijk op een eeuwenoud proces als draaien vereist een stevige dosis creativiteit en innovatie. Bovendien vereist het omzetten van deze nieuwe machinevisies en -concepten in realiteit extreem geavanceerde besturingstechnologie. Met deze gedachte in het achterhoofd wist machinefabrikant FFG Werke precies waar ze terecht konden voor een CNC systeem met de juiste mogelijkheden: FANUC.