Sopi
Un importante produttore OEM promuove l'efficienza energetica con le macchine ROBOSHOT di FANUC
Sebbene i prezzi dell’elettricità si siano stabilizzati nel corso del 2023 e del 2024, dopo i forti picchi registrati nel 2020 e nel 2022, rimangono comunque significativamente più alti rispetto ai livelli pre-pandemia, e molti esperti prevedono che potrebbero rimanere elevati per il resto di questo decennio e potenzialmente anche oltre. L’unica via di riscatto per i produttori in difficoltà è investire in macchinari ad alta efficienza energe-
tica, proprio come la macchina per lo stampaggio a iniezione ROBOSHOT di FANUC.
Condividi
8 macchine ROBOSHOT completamente elettriche per lo stampaggio a iniezione consentono a Sopi di raddoppiare la produzione e ridurre il consumo energetico
Le macchine FANUC ROBOSHOT coniugano prestazioni e sostenibilità grazie al loro funzionamento interamente elettrico ed efficiente dal punto di vista energetico
I risparmi comprovati sui costi dell'energia elettrica superano il 60%
ROBOSHOT-LINK𝑖2 è stato configurato per garantire un migliore controllo dei processi e una maggiore efficienza
Lasciati ispirare
Seleziona qui altre opzioni
Casi di successo
Applicazioni
Settori
Casi di successo FANUC
Scoprite la nostra gamma completa di soluzioni di automazione industriale, illustrate in casi di studio dettagliati e progettate per ottimizzare e snellire qualsiasi processo produttivo.
Asservimento Macchine
Automatizzare la manutenzione delle macchine con i robot consente di migliorare significativamente la produzione grazie a una precisione superiore e a un funzionamento continuo, a differenza della manutenzione manuale. Aumenta l'efficienza, ottieni una produzione costante, riduci i costi di manodopera e aggiungi un valore sostanziale all'intero processo produttivo.
Fresatura CNC
La fresatura CNC è un processo di lavorazione che utilizza macchine da taglio rotanti controllate da un computer per rimuovere il materiale da un pezzo per creare la forma desiderata. È ampiamente utilizzata per produrre pezzi di precisione con geometrie complesse. Il processo prevede il fissaggio del pezzo su un tavolo mobile e l'utilizzo di vari strumenti per tagliare, forare e modellare il materiale in base a istruzioni programmate.
Plastica
Scopri le soluzioni FANUC per processi di produzione di plastica e gomma più efficienti.