affichée 04.09.2023

FANUC expédie son millionième robot

L'entreprise d'automatisation industrielle renforce son leadership mondial.
Robots in a car plant
Stock image

Alors que les robots industriels étaient traditionnellement utilisés principalement dans les secteurs de l'automobile et de l'électronique, ils sont désormais répandus dans de nombreuses autres industries et entreprises, notamment dans les secteurs alimentaire et pharmaceutique, et même dans l'artisanat. La pénurie croissante de main-d'œuvre et l'amélioration de la facilité d'utilisation sont quelques-unes des raisons de la diffusion de la robotique dans de nouveaux segments.

FANUC propose plus de 200 modèles de robots qui effectuent diverses tâches dans la fabrication, telles que le soudage, la peinture, l'assemblage et l'emballage. Les robots collaboratifs (Cobots) gagnent en popularité car ils peuvent travailler aux côtés des employés sans barrière de sécurité extérieure. Cependant, les robots de production traditionnels dominent toujours dans l'industrie, et leur utilisation, par exemple dans l'industrie automobile, accélère le passage à l'électromobilité.

"Les applications pour les robots se développent, et la demande devrait continuer à croître de manière significative à l'avenir. Afin de répondre aux besoins d'automatisation de nos clients, FANUC s'efforcera d'améliorer encore la qualité, les performances et les capacités d'approvisionnement", déclare M. Ghirardello, président-directeur général de FANUC Europe.

Les robots sont de plus en plus utilisés dans l'industrie automobile.

En 1977, FANUC a développé et commencé la production du robot à coordonnées cylindriques "FANUC ROBOT MODEL 1". Depuis lors, il a évolué vers le "FANUC ROBOT S-MODEL 420", qui a été utilisé dans de nombreuses chaînes d'assemblage de carrosseries automobiles, et vers le "FANUC Robot R-2000𝑖A" qui a été développé en 2000 avec une fiabilité, des performances de mouvement et un coût de revient considérablement améliorés.

Au cours de cette période, l'expansion de l'automatisation dans un large éventail d'applications a entraîné le développement de diverses séries de modèles, telles que les séries ARC Mate de petite et moyenne taille pour le soudage à l'arc, la petite série LR Mate qui peut être montée directement sur les machines-outils pour la maintenance des machines, les séries M-710𝑖, M-410𝑖, et M-900𝑖 pour la manutention des matériaux. En outre, FANUC a élargi la gamme en développant les modèles pour répondre aux demandes de nos clients, notamment la série M-2000𝑖A, le plus grand robot à charge utile au monde, et les robots SCARA et Delta pour l'assemblage et la préparation de commandes à grande vitesse. En 2017, 40 ans après la livraison du premier robot FANUC, le nombre cumulé de robots industriels produits s'élevait à 500 000 unités.

Ces dernières années, pour garder une longueur d'avance sur l'élargissement de la demande d'automatisation, FANUC a ajouté à sa gamme les robots collaboratifs de la série CR et de la série CRX.