Erleben Sie eine neue Ära des Komforts und der Effizienz mit der FANUC ROBODRILL, ausgestattet mit dem 10,4" Farb-LCD für 𝑖HMI. Unsere integrierte 𝑖HMI-Technologie revolutioniert Ihre Bearbeitungsvorgänge durch eine intuitive und benutzerfreundliche Schnittstelle. Das Bedienfeld wurde mit Blick auf Ihre Bedürfnisse entwickelt und verfügt über eine nahtlos flache Display-Einheit, die den Herausforderungen von Kühlmittelöl standhält und eine unterbrechungsfreie Leistung gewährleistet. Und für diejenigen, die noch mehr Flexibilität wünschen, bieten wir die Möglichkeit, auf ein Touchpanel-Display aufzurüsten.
Mit der 𝑖HMI-Technologie von FANUC bietet ROBODRILL nicht nur Präzision und Zuverlässigkeit, sondern auch ein außergewöhnliches Benutzererlebnis. Machen Sie sich die Zukunft der CNC-Bearbeitung zu eigen und heben Sie Ihre Arbeitsabläufe mit der Leistung von 𝑖HMI auf ein neues Niveau.
Wichtigste Vorteile
Wesentliche Merkmale
Optionen
Dokumente
Wichtigste Vorteile
Vorteile für Ihr Unternehmen
Die Navigation auf dem ROBODRILL war noch nie so einfach, dank des übersichtlichen und benutzerfreundlichen 𝑖HMI-Startbildschirms. Wir haben die Anleitung in vier Hauptbereiche unterteilt, damit Sie mühelos auf die benötigten Funktionen zugreifen können.
Effiziente Navigation
Der 𝑖HMI-Startbildschirm vereinfacht den Zugriff auf wichtige Funktionen in vier Kategorien: Planen, Bearbeiten, Verbessern und Hilfsmittel. Diese optimierte Oberfläche spart Zeit und erleichtert die Einrichtung und Verwaltung von CNC-Programmen sowie die Steigerung der Produktivität.
Verbesserte CNC-Operationen
Der CNC-Bedienungsbildschirm 𝑖HMI bietet eine intuitive Programmierung, 3D-Bearbeitungssimulationen und eine effiziente Einrichtungsanleitung mit Messtastern. Dieses All-in-One-Display verbessert die Benutzerfreundlichkeit und stärkt das Vertrauen in die Bearbeitungsprozesse.
Außergewöhnliche Benutzererfahrung
Mit einem robusten 10,4"-Farb-LCD-Display bietet 𝑖HMI eine benutzerfreundliche Oberfläche, die auch Kühlmittelöl standhält. 𝑖HMI sorgt für ein nahtloses und zuverlässiges Erlebnis und revolutioniert die Bearbeitungsvorgänge für Komfort und Effizienz.
Wesentliche Merkmale
Funktionen für Ihren Erfolg
Planung
Richten Sie Bildschirme für optionale Geräte ein, konfigurieren Sie Netzwerkeinstellungen und verwalten Sie Parametereinstellungen.
Bearbeitung
Nahtlose Verwaltung von CNC-Programmen, Bearbeitungsarten und Roboteroperationen zur Rationalisierung Ihres Produktionsprozesses.
Verbesserung
Zugriff auf wichtige Verwaltungsbildschirme, einschließlich Produktionszähler und Kompensation der thermischen Verlagerung, neben anderen wichtigen Funktionen.
Dienstprogramm
Wählen Sie aus einer Vielzahl von nützlichen ROBODRILL Funktionen, die Ihre Produktivität und Effizienz steigern.
Optionen
Unterstützung des PDCA*-Zyklus mit dem CNC-Bildschirm 𝑖HMI
Der 𝑖HMI CNC-Bedienungsbildschirm ermöglicht es Ihnen, eine Vielzahl von Aufgaben zu erledigen, und das alles auf einem einzigen Bildschirm. Wir wissen, wie wichtig die Benutzerfreundlichkeit für Ihren täglichen Betrieb ist.
Programmieren leicht gemacht
Die Erstellung von CNC-Programmen ist mit dem 𝑖HMI-Bearbeitungszyklus dank der intuitiven grafischen Führung ein Kinderspiel.
Verbesserte Visualisierung
Erleben Sie den Komfort von 3D-Volumenmodell-Bearbeitungssimulationen, mit denen Sie Programme zuverlässig validieren können.
Effizientes Einrichten
Unser 𝑖HMI bietet verschiedene Messzyklen mit Messtastern und rationalisiert so Ihre Einrichtungsprozesse.
*PDCA = Plan Do Check Act
Dokumente
Download für zusätzliche Informationen
Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.