ROBODRILL Alpha-DiB Plus series photos

ROBODRILL Kompakte CNC-Bearbeitungszentren

Entdecken Sie die ultraschnellen, zuverlässigen und vielseitigen FANUC CNC-Maschinen zum Fräsen, Bohren und Gewindebohren.

Standardversion: Schnell, zuverlässig und vielseitig

Die Standardversion von ROBODRILL 𝛼-D𝑖B Plus ist bekannt für ihre Geschwindigkeit und Qualität. Sie ist ideal für Standardanwendungen wie Hochgeschwindigkeitsbohren, Ausbohren und Gewindebohren in der Werkzeug- und Medizintechnik.

Hauptmerkmale der ROBODRILL Standardmodelle:

  • Stabile Konstruktion und robuster Gusskreuztisch für Stabilität und Langlebigkeit
  • Einfache Wartung mit leichtem Zugang zu mechanischen und elektrischen Komponenten
  • Überschaubare Einrichtungsoptionen für schnellen und einfachen Betrieb
  • Eine neue 𝑖HMI für höchste Benutzerfreundlichkeit und vollständige Wartungsplanung
  • Ein spezieller Wartungsbildschirm mit leicht verständlichen Anweisungen für eine schnelle Wiederherstellung
  • Integriertes Frühwarnsystem für eine verbesserte Qualitätssicherung
  • 7 MPa (70 bar) Kühlmitteldruck in der Mitte für ununterbrochene Tieflochbohrungen und Bohrungen mit kleinem Durchmesser
  • Eine große Auswahl an Komponenten für hohe Flexibilität bei den Aufgaben, einschließlich Dreh- und Kipptischen

Advanced-Version: Hochgeschwindigkeitsbearbeitung auf dem neuesten Stand der Technik

Die ROBODRILL 𝛼-D𝑖B ADV Plus Advanced-Modelle setzen den Leistungsmaßstab in ihrer Klasse und verfügen über alle großartigen Funktionen der Standardmodelle - und noch mehr. Die hochmodernen vertikalen Bearbeitungszentren sind für lange, vollautomatische Produktionsläufe ausgelegt und bieten höchste Leistung in Bezug auf Präzision und Wiederholgenauigkeit.

Zusätzliche Features der ROBODRILL Advanced-Modelle:

  • 0,7 Sekunden Werkzeugwechsel für superschnelle Zykluszeiten, was die Produktivität steigert
  • 4 kg Werkzeughandhabung für mehrstufige Werkzeuge, was die Vielseitigkeit erhöht
  • 400 mm Z-Achsen-Hub für größere Teile, was die Bearbeitungsmöglichkeiten erweitert und sie für die 5-Achs-Bearbeitung geeignet macht
  • Größere Traglast des Tisches (400 kg) für die Modelle M und L

Lassen Sie sich vom Erfolg anderer inspirieren

Success story about successful implementation of FANUC ROBODRILL and FANUC ROBOCUT at the company EUROEDIL-HOLDING. EUROEDIL produces sheet metal products for metal structures and construction. By using FANUC machining centres and FANUC wire-cut electric discharge machines in their production process, the company is achieving high increase of production output, sustainable quality, desired operational accuracy and efficiency.
Euroedil

EUROEDIL profitiert von schnelleren Zerspanungsraten und höherem Durchsatz durch FANUC Maschinen

Mit den neuen FANUC Maschinen vor Ort hat EUROEDIL seine Stanzgeschwindigkeit und den Durchsatz erhöht, um den steigenden Anforderungen der Kunden gerecht zu werden. Außerdem haben sich die Genauigkeit und Präzision der Stanzwerkzeuge des Unternehmens deutlich verbessert.

The company VEDOS, a Dutch producer of tiny machine semiconductors, medical equipment and high-quality mechanical engineered components, explains why they are benefitting from the usage of FANUC’s ROBODRILLs.
Vedos

Vedos erreicht Präzision mit FANUC ROBODRILL

Wenn es darum geht, das richtige Gleichgewicht zwischen Hochpräzision, Effizienz und Kosten zu finden, vertraut der Hersteller von Präzisionskomponenten Vedos auf die ROBODRILL Bearbeitungszentren von FANUC.