The FANUC R-2000/210F-27C is a 6-axis articulated arm robot ideally suited to any number of heavy handling jobs.

R-2000𝑖C/210F

Der R-2000𝑖C/210F ist ein 6-Achsen-Roboter, der als Allrounder für die Handhabung schwerer Traglasten bis zu 210 kg konzipiert wurde. Dieses Modell zeichnet sich durch ein schlankes Handgelenkdesign aus, das exzellente Zykluszeiten für effiziente Abläufe ermöglicht. Sein kompakter Formfaktor wurde speziell entwickelt, um die Raumausnutzung zu maximieren, so dass er in unmittelbarer Nähe zu anderen Robotern arbeiten kann. Dieser Roboter ist ein hervorragender Spezialist für das Punktschweißen, da er alle verfügbaren Optionen für das Punktschweißen abdeckt.
Roboter Nutzlast
210 kg
Roboter Reichweite
2655 mm
Achsanzahl
6
Datenblatt herunterladen

Vorteile für Ihr Unternehmen

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Extrem tragfähiger Roboter

Erledigen Sie anspruchsvolle Materialtransportaufgaben in verschiedenen Branchen mit dieser enormen Traglastkapazität.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Platzsparendes Design

Sparen Sie Platz und nutzen Sie Ihre Produktionsfläche effizient mit diesem leichten und kompakten Design. Maximieren Sie den Platz und lassen Sie die Roboter eng zusammenarbeiten.
Icon for Robot Wrist. SVG

Der Spezialist für Punktschweißen

Dieses Modell deckt alle verfügbaren Optionen für das Punktschweißen ab und ist Ihre bewährte Wahl für maximale Leistung und Systembetriebszeiten. Profitieren Sie von einer einfachen Installation und einem platzsparenden Design.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Schneller Betrieb

Steigern Sie Ihre Produktivität und erreichen Sie dank eines dünnen Handgelenks hervorragende Zykluszeiten - perfekt für Hochgeschwindigkeitsanwendungen im Punktschweißen.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Damit Sie das Beste aus Ihren Produkten herausholen können, bieten wir Lösungen für die vorausschauende, präventive und reaktive Wartung an und stellen Ihnen Tausende von Teilen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte auf Abruf zur Verfügung.

Technische Daten

Steuerung
Steuerung
R-30𝑖B Plus Controller
Schutz
Gehäuse Standard/optional
IP54/IP56
Montageposition
Boden
Ja
Allgemeine Eigenschaften
Roboter Nutzlast
210 kg
Roboter Reichweite
2655 mm
Achsanzahl
6

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.

Entdecken Sie die Produktserie

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Baureihe R-2000

Der Branchenführer für nahezu alle Anwendungen, die Roboter mit schwerer Traglast erfordern. Entdecken Sie jetzt unsere R-2000 Serie!

Inspiriert werden