FANUC blickt auf eine lange Geschichte der Zusammenarbeit mit Automobilherstellern zurück und leistet mit seinen Automatisierungslösungen seit Jahrzehnten Pionierarbeit bei der Umgestaltung von Produktionslinien. Mit dem weltweit größten Angebot an Industrierobotern bietet FANUC eine unvergleichliche Vielseitigkeit und Leistung in der Automobilautomation. Unsere Roboter sind so konzipiert, dass sie die unterschiedlichsten Fertigungsanforderungen erfüllen, von der Montage bis zur Lackierung, vom Schweißen bis zur Endbearbeitung, und dabei Effizienz und Präzision gewährleisten. Dieses Vermächtnis an Innovation und die Breite an Lösungen festigt die Rolle von FANUC als zentraler Partner in der Automobilfertigung.
FANUC bietet eine Vielzahl von Fertigungslösungen für standardisierte Prozesse, die in der Automobilindustrie üblich sind. Diese reichen von speziellen Robotern, die mit fortschrittlichen Bildverarbeitungs- und Bewegungssteuerungssystemen ausgestattet sind, bis hin zu speziellen Lösungen für die Montage, das Schweißen, die Handhabung, die Bearbeitung, die Inspektion oder die Lackierung. Oft sind diese Lösungen ideal geeignet, um sich wiederholende Aufgaben auszuführen, die einen hohen Durchsatz erfordern und für den Menschen ein Gesundheitsrisiko darstellen können. FANUC hat in jedem Fall eine Lösung zur Verbesserung Ihrer Zykluszeit und zur Steigerung des Durchsatzes.
Effizientes Schweißen
Schnelles Punktschweißen
Präzise Handhabung, Be- und Entladen
Vielseitige Montage
Präzises Lackieren
Effizientes Dispensieren
Materialabtrag / Bearbeitung / Endbearbeitung
Teile-Erkennung
FANUC bietet maßgeschneiderte Produkte und Schnittstellen zur Automatisierung von Widerstands-, MIG/MAG-, MIG-Impuls-, WIG- und Plasmaschweißen. Die Lieferung verbesserter Qualität und Zykluszeiten sowie gleichmäßiger Punkte und Schweißnähte ist eine besonders attraktive Option für Unternehmen, die automatisieren wollen, um Kosten zu senken.
Vollständig integrierte Prozesskabel gewährleisten den Schutz der Prozesskabel und verhindern Störungen der Systemausrüstung. Die FANUC Learning Vibration Control ermöglicht Ihrem Roboter das automatische Erlernen einer sanften Hochgeschwindigkeitsbewegung, die Punktschweiß- und Bohranwendungen um bis zu 15% beschleunigt.
Sollten Sie einige Automobilteile bewegen? Vom kleinsten Teil bis hin zur kompletten Karosserie bietet FANUC ein umfangreiches Sortiment an Teiletransferrobotern, die bis zu 2300 kg handhaben können. Diese Roboter sind iRVision- und Kraftsensor-kompatibel und können Hochgeschwindigkeits-Transfers in einem gut optimierten System durchführen.
FANUC bietet eine Vielzahl von äußerst zuverlässigen Montagerobotern, die geschickt, wiederholbar, kompakt und schnell sind. Von 5- bis 6-achsigen Gelenkarmrobotern, 3- bis 6-achsigen Delta-Robotern bis hin zu unseren SCARA Robotern und kollaborativen Robotern haben wir die Montageroboter und die intelligenten Funktionen, die Sie benötigen, um Ihre Produktionsziele zu erreichen.
FANUC Lackierroboter eignen sich für eine Vielzahl von Lackier- und Beschichtungsanwendungen in der Automobilindustrie und bieten einen einfachen Zugang, optimale Arbeitsbereiche und einen maximierten Durchsatz. Einige Modelle sind für den Betrieb in explosionsgefährdeten Umgebungen ausgelegt und bieten eine breite Palette an Reichweiten und Handhabungskapazitäten. So können Sie sicher sein, dass es für jede Ihrer Lackier- oder Dosieranforderungen ein passendes Modell gibt.
Mit Dosierrobotern von FANUC können Sie Ihre Klebstoffe mit mehr Präzision, Genauigkeit und Effizienz auftragen. Der Einsatz von Dosierrobotern für Versiegelungsanwendungen bietet eine Vielzahl von Vorteilen, darunter eine verbesserte Konsistenz, höhere Geschwindigkeiten und Produktivität sowie eine längere Betriebszeit des Systems.
FANUC Bildverarbeitungssysteme bieten einen Wettbewerbsvorteil, indem sie Qualitätssicherung durch präzise Fehlererkennung bieten, eine nahtlose Automatisierung durch zuverlässige Teileidentifikation sowohl auf einem Förderband als auch in einem Behälter ermöglichen und die Produktionseffizienz durch adaptive Prozesse auf der Grundlage visueller Echtzeitdaten optimieren.
FANUC Bildverarbeitungssysteme bieten einen Wettbewerbsvorteil, indem sie Qualitätssicherung durch präzise Fehlererkennung bieten, eine nahtlose Automatisierung durch zuverlässige Teileidentifikation sowohl auf einem Förderband als auch in einem Behälter ermöglichen und die Produktionseffizienz durch adaptive Prozesse auf der Grundlage visueller Echtzeitdaten optimieren.
Anwendungen in der Automobilindustrie gehören zu den anspruchsvollsten Automatisierungsaufgaben in der gesamten Industrie. Sicherlich sind hohe Achsgeschwindigkeiten und eine hohe Produktivität die Schlüsselkriterien, aber in diesem speziellen Projekt standen auch Präzision und Wiederholgenauigkeit ganz oben auf der Prioritätenliste. FANUC Industrieroboter erfüllten diese Anforderungen in vollem Umfang.
Für die Bearbeitung großer ringförmiger Lager wurde eine Roboterzelle eingerichtet. Ein FANUC R-2000𝑖C/210L-Roboter mit einer Tragfähigkeit von 210 kg und 3D Vision Sensor be- und entlädt Ringe in eine vertikale CNC-Drehmaschine. Mikron Plus setzte die CNC Servo Learning Oscillation von FANUC ein, um lange Späne in kleinere Stücke zu zerlegen. Diese Lösung steigerte die Produktivität, senkte die Kosten und gewährleistete hohe Genauigkeit und Qualität bei gleichzeitiger Minimierung der Abhängigkeit von Arbeitskräften.
NTM konnte die Produktionskapazität für seine Abfallsammelfahrzeuge erhöhen, indem es sich für die Automatisierung der Nachtschicht entschied. Durch den Einsatz eines Schwerlastroboters, der bis zu zwei Tonnen heben kann und einer Lösung zum robotergestützten Schweißen kann das finnische Werk des Unternehmens nun unbemannt in der Nacht oder am Wochenende arbeiten.
Industriezweige für die Automatisierung - FANUC unterstützt Sie bei der Lösung Ihrer Automatisierungsaufgaben.