Ganz gleich, ob Sie Teile für Implantate, chirurgische Geräte oder elektronische Medizintechnik herstellen, mit den CNC-Systemen, Robotern und Maschinen von FANUC bleiben Sie als Zulieferer der medizinischen Fertigungsindustrie profitabel. Im wachsenden Bereich der medizinischen Geräte, von kleinen Auftragsfertigungsbetrieben bis hin zu multinationalen Unternehmen, treiben die Hersteller Innovationen voran, indem sie wichtige Produkte liefern. Strenge Vorschriften verlangen hohe Standards für medizinische Geräte, wobei der Schwerpunkt auf Sicherheit und Prozesskonsistenz in der Fertigung liegt. FANUC bietet umfassende Lösungen für die Herstellung medizinischer Geräte. Diese Lösungen ermöglichen es den Herstellern, Herausforderungen zu meistern und Qualität in der wettbewerbsintensiven Medizintechnikbranche zu gewährleisten. Wir setzen uns für Qualität, Zuverlässigkeit und Wiederholbarkeit ein, ohne Kompromisse bei den höheren Standards und strengeren Vorschriften der Branche einzugehen. Unsere maßgeschneiderten Lösungen legen den Schwerpunkt auf Präzision und Genauigkeit bei der Herstellung wichtiger medizinischer Produkte.
Die Robotik-, Automatisierungs- und Feinwerktechniktechnologien von FANUC revolutionieren die Produktion von Medizinprodukten. Von der Montage von Medikamentenverabreichungsgeräten bis hin zur komplexen Bearbeitung von medizinischen Hightech-Implantaten gewährleisten unsere Lösungen maximale Qualität, Zuverlässigkeit und Wiederholbarkeit. Mit fortschrittlichen Spritzgussverfahren, CNC-Systemen und Drahterodierlösungen verarbeiten wir verschiedenste Materialien mit außergewöhnlicher Genauigkeit und erfüllen die strengen Anforderungen der Medizinbranche. Unser Engagement für Qualitätssicherung, historische Rückverfolgbarkeit und die Einhaltung von Hygienestandards garantiert jederzeit eine effiziente und fehlerfreie Produktion.
Montage
Bearbeitender Bereich
Polieren und Schleifen von Oberflächen
Spritzguss
Verpackung und Kennzeichnung
Primärverpackung, Messung und Kontrolle
Roboter montieren präzise komplexe, hochpräzise medizinische Geräte und gewährleisten höchste Genauigkeit und gleichbleibende Qualität unter Einhaltung strenger Hygienestandards.
Die fortschrittlichen CNC-Systeme, ROBODRILL- und Drahterodierlösungen von FANUC sind entscheidend für die Bearbeitung medizinischer Hightech-Geräte. Unsere Technologien bearbeiten Materialien wie Edelstahl, Aluminium und Keramik mit außergewöhnlicher Genauigkeit, produzieren komplizierte Geometrien und hochwertige Oberflächen und erfüllen gleichzeitig strenge Hygiene- und Reinraumstandards.
FANUC bietet eine Vielzahl von geeigneten Robotermodellen für Oberflächenbehandlungsanwendungen von medizinischen Implantaten und Instrumenten zum Entgraten, Polieren und Sandstrahlen verschiedener Materialien und Oberflächen mit voll integrierten FANUC Kraftsensoren.
Das Präzisionsspritzgießverfahren von FANUC ROBOSHOT gewährleistet ein Höchstmaß an Qualität, Zuverlässigkeit und Wiederholbarkeit und beseitigt Bedenken hinsichtlich der Entgasung oder Viskositätsänderungen. Unsere fortschrittlichen Systeme, einschließlich integrierter Heißkanalregelung und verschiedener Schneckengrößen, rationalisieren den Betrieb und sorgen für eine gleichbleibende Produktionseffizienz.
Sortieren Sie Ihre Produkte mit unseren Robotern für die Auslieferung. Die Automatisierung von End-of-Line-Prozessen, wie z. B. das Einwickeln, Etikettieren, Verpacken und Palettieren, kann dazu beitragen, anstrengende und sich wiederholende manuelle Arbeiten zu reduzieren, wie sie häufig bei der Herstellung von medizinischen Produkten und Geräten vorkommen.
Ausgestattet mit 𝑖RVision und 3D-Vision-Sensor, nehmen FANUC Roboter Produkte auf, sortieren, platzieren und ordnen sie auf einem sich bewegenden Förderband an. Zum Beispiel sind Delta-Roboter und SCARA Roboter die perfekte Wahl für das Entnehmen, Sortieren, Prüfen, Platzieren und Einlegen von Teilen. Dies kann mit hoher Geschwindigkeit auf sich bewegenden Förderbändern erfolgen.
FANUC Reinraum-Roboter sind speziell für den Einsatz in der Medizintechnik konzipiert.
Sie erfüllen die Standardanforderungen (IP67-Norm) für anspruchsvolle Labor- und Medizintechnikumgebungen und können bis zu Reinraum-ISO-Klasse 5 (gemäß ISO-Norm 14644) erreichen, ohne Kompromisse bei der Robotergeschwindigkeit und Wiederholgenauigkeit einzug...
Wenn die Produktionsnachfrage in kurzer Zeit dramatisch ansteigt, können Roboter und Automatisierung dazu beitragen, die Anforderungen viel schneller zu erfüllen, als viele denken. Allerdings hängt dieses Ergebnis stark von der Auswahl von Robotern ab, die einfach zu installieren, zu programmieren und in Betrieb zu nehmen sind.
Ein wichtiger Akteur in der pharmazeutischen Industrie hat seine Produktionskapazitäten mit den automatisierten Lösungen von FANUC erheblich verbessert. Durch die Integration von FANUC Robotern optimierte DEMO die Abfüll-, Verpackungs- und Etikettierprozesse, was zu einer verbesserten Effizienz, Genauigkeit und Gesamtproduktivität der Abläufe fü...
Industriezweige für die Automatisierung - FANUC unterstützt jede Branche bei der Lösung Ihrer Automatisierungsaufgaben.