Skip to main content
GF Wavin

Prostor pro lepší roboty

Automatizace se nikdy nezastaví. Dokonce i při duplikaci výrobní buňky existuje prostor pro zlepšení, jako je optimalizace doby cyklu a spolehlivost.
Video for Success Story of GF Wavin

Klíčové poznatky od zadání k řešení

Zadání

Automatizace manuálních procesů při výrobě elektrických armatur pro rozvody plynu a vody s cílem uspokojit zvýšenou poptávku zákazníků z celého světa.

Řešení

GF Wavin potřebovala technologii, která by umožnila rychlou, efektivní a snadnou konstrukci, aby bylo možné dosáhnout lepších časů cyklů a uspokojit zvýšenou poptávku.

Výsledek

Automatizace opakujících se úkolů a procesů pro zajištění lepších výkonů pomocí vysoce kvalitních produktů pro automatizaci výroby včetně dvou velkých robotů FANUC R-2000 a malého manipulačního robota M-20𝑖A.

GF Wavin

Společnost GF Wavin patří do skupiny GF a je součástí její největší obchodní jednotky Potrubní systémy. Ve svém závodě ve švýcarském Subingenu zaměstnává přibližně 100 lidí a zaměřuje se na vstřikování plastů pro elektroinstalační tvarovky a výrobu potrubních komponentů a spojovacích prvků.

ZJISTIT VÍCE O SPOLEČNOSTI GF Wavin
Images for Success Story of GF Wavin

Georg Fischer Wavin podporuje projekt "Swiss Made"

Pro uspokojení zvýšené poptávky se společnost GF Wavin rozhodla rozšířit kapacitu instalací dalšího vstřikovacího stroje automatizovaného pomocí robotů FANUC. Samotná konstrukce robotů byla jednoduchá, neboť byl zkopírován stávající systém, tentokrát však s roboty FANUC.

Nová buňka se skládá především ze dvou vstřikovacích strojů Engel, navíjecího stroje, dvou velkých robotů R-2000𝑖 a malého manipulačního robota M-20𝑖A. V případě, že by se jednalo o automatizované vstřikovací stroje, bylo by možné je použít i v případě, že by se jednalo o roboty FANUC. Jeden ze dvou velkých robotů vyloží první vstřikovací stroj a umístí polotovar před navíjecí stroj. Robot M-20𝑖A manipuluje s navíjecím strojem a po navíjení nasadí další konektor. Tento konektor přímo zajišťuje napájení pro následné svařování komponentů na místě.

Images for Success Story of GF Wavin

Druhý velký robot, model R-2000𝑖B/185L, vykládá druhý vstřikovací stroj s využitím svého speciálního dosahu více než 3 metry. Pouze menší množství nebo složité balení se stále zpracovávají ručně. Jinak je výrobní proces plně automatizován. Na samém konci linky pracovník kontroluje a manipuluje s díly, které jsou již zabaleny v sáčku a označeny čárovým kódem.

Buňka je řízena nadřazeným PLC. Jednoduchý panel, který se obvykle omezuje na zapnutí a vypnutí, umožňuje obsluze zadávat důležité údaje. Integrátor buňky Paro však i zde provedl aktualizaci a zlepšil přehlednost obrazovky a navigaci v menu.

Images for Success Story of GF Wavin; testimonial

Roboty FANUC plně splňují naše technické požadavky. Jsou rychlé, efektivní a mají jednoduchou konstrukci, s níž můžeme dosáhnout rychlých časů cyklů. Roboty FANUC jsme si vybrali proto, že jejich konstrukce orientovaná na servis a snadnou údržbu má zásadní význam pro celoroční dobu provozu našich strojů.

Citace z referencí

Andreas Pauli

Vedoucí výrobního zařízení Georg Fischer v Subingenu

Všechna vylepšení nového systému jsou přínosem i pro provoz staré robotické buňky. Vedoucí závodu Andreas Pauli říká: "To, že máme celkově méně problémů, je součástí probíhajícího procesu zlepšování."

Pokud jde o dobu cyklu, zaujímá společnost GF Wavin proaktivní postoj, jak vysvětluje Thomas Ettlin, vedoucí BMP: "Raději pracujeme o něco pomaleji a na jeden cyklus věnujeme dvě sekundy, což zdvojnásobuje naši MTBF (střední dobu mezi poruchami)."

Jelikož byla buňka plánována jako rozšíření kapacity, byla od počátku definována určitá klíčová data a designová kritéria. Například v buňkách 1 a 2 měly být použity stejné nástroje. Protože rozhodující byla spolehlivost procesu, bylo v maximální možné míře zachováno uspořádání buňky.

Za deset let od uvedení první robotické buňky pro elektroinstalace do provozu se výkon zlepšil o 40 %. "Čím lépe ovládáte proces, tím více máte 'možností řízení' a tím lepší jsou výsledky," říká Pauli. A dodává: "V současné době je to již více než deset let:

"Bez automatizace by tento závod už neexistoval."

 

Inspirujte se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Případové studie společnosti FANUC

Prozkoumejte naši komplexní nabídku automatizačních řešení, která jsou představena v podrobných případových studiích a jsou navržena tak, aby optimalizovala a zefektivnila jakýkoli výrobní proces.