J. SCHNEEBERGER Maschinen AG

Modular Automation of CNC and Robot with Common Platform

CNC tool-grinding machine manufacturer SCHNEEBERGER Maschinen AG selected FANUC for its global reputation, durable products and support network. FANUC provided a comprehensive solution with CNC, robots, and motors, enabling seamless communication. The adoption of FANUC's latest 31𝑖-B CNC improved diagnostics and enhanced tool-grinding quality.
Case Study Schneeberger about taking advantage of  a single control platform for CNC and robot, with the industrial PC providing user-friendly data exchange.

Klíčové poznatky od úkolu k výsledku

Zadání

Výrobce CNC obráběcích strojů J. SCHNEEBERGER Maschinen AG chtěl najít specialistu na automatizační řešení, který by dokázal řídit oddělené CNC a robotické technologie pomocí společné platformy. Dodavatel by také musel zajistit celosvětovou podporu po celou dobu životnosti strojů. 

Řešení

SCHNEEBERGER si vybral společnost FANUC na základě její celosvětové reputace, odolných výrobků a celosvětové sítě podpory. Společnost FANUC dodává společnosti SCHNEEBERGER optimální kombinaci 31𝑖B řady CNC, PANEL 𝑖Průmyslový počítač H Pro, SCARA robot SR-12𝑖A a LR Mate 200𝑖D a lineární a momentové motory. FANUC I/O Link𝑖 usnadňuje sériovou komunikaci mezi CNC a robotem.

Výsledek

Přesné brusky nástrojů SCHNEEBERGER využívají výhod jediné řídicí platformy pro CNC i robot, přičemž průmyslový počítač zajišťuje uživatelsky přívětivou výměnu dat. Použití motorů FANUC navíc přineslo zřetelné zlepšení kvality a přesnosti broušení nástrojů. V uplynulém roce přineslo přijetí nejnovějšího systému FANUC 31𝑖-B CNC ještě větší možnosti diagnostiky.

O společnosti J. SCHNEEBERGER Maschinen AG

Success story Schneeberger about taking advantage of  a single control platform for CNC and robot, with the industrial PC providing user-friendly data exchange.
Success story Schneeberger about taking advantage of  a single control platform for CNC and robot, with the industrial PC providing user-friendly data exchange. FANUC Switzerland

Společnost SCHNEEBERGER se sídlem v Roggwilu, asi 40 km západně od Curychu, je rodinný výrobce přesných CNC strojů pro broušení. Společnost byla založena v roce 1923, má přibližně 180 zaměstnanců po celém světě a zákazníky prakticky ve všech vyspělých zemích. Hustá síť servisních středisek společnosti SCHNEEBERGER v místě bydliště zákazníků podporuje aktivity společnosti v nepřeberném množství průmyslových odvětví, včetně automobilového, leteckého a energetického průmyslu.

ZJISTIT VÍCE O SPOLEČNOSTI Schneeberger

Správné nástroje pro danou práci

"Naše přesné CNC brusky musí splňovat řadu důležitých kritérií," říká Hartmut Rühl, vedoucí vývoje softwaru ve společnosti SCHNEEBERGER. "Za prvé musí zpracovávat tvrdé materiály řezných nástrojů, jako jsou karbid, HSS [rychlořezná ocel] a keramika. Naše stroje musí také dosahovat velmi vysoké přesnosti v řádu mikronů a dalším předpokladem je zajištění optimální kvality povrchu."

Přibližně před 30 lety začala společnost SCHNEEBERGER hledat průmyslové řízení, které by bylo vysoce flexibilní, přesné a dynamické a dokázalo interpolovat nejméně pět os současně. Pro komunikaci s obsluhou bylo také nezbytné uživatelsky přívětivé rozhraní.

Success story Schneeberger about taking advantage of  a single control platform for CNC and robot, with the industrial PC providing user-friendly data exchange.
Success story Schneeberger about taking advantage of  a single control platform for CNC and robot, with the industrial PC providing user-friendly data exchange. FANUC Switzerland
Citace z referencí

Hartmut Rühl

Vedoucí vývoje softwaru ve společnosti SCHNEEBERGER

Řešení dodané společnosti SCHNEEBERGER je dnes založeno na průmyslovém počítači FANUC 31𝑖-B CNC s panelem FANUC PANEL 𝑖H Pro. Díky použití FANUC I/O Link𝑖 komunikují CNC a Roboty FANUC prostřednictvím jediné řídicí platformy.

"Pro nás je připojení mezi robotem a CNC velkou výhodou," prohlašuje Antonio Grasso, vedoucí vývoje elektroniky ve společnosti SCHNEEBERGER. "Znamená to, že naši uživatelé mohou jedním ovládáním sledovat dva zcela odlišné systémy. Navíc díky tomu, že jsme přijali nejnovější řízení 31-𝑖B, máme nyní CNC s ještě lepšími diagnostickými schopnostmi, což zvyšuje spolehlivost stroje."

FANUC provided a comprehensive solution, combining CNC, robots, and motors with seamless communication, to the CNC tool‑grinding machine manufacturer SCHNEEBERGER Maschinen AG. FANUC's 31i-B CNC improved diagnostics and enhanced tool-grinding quality.

Další výhodou je, že společnost SCHNEEBERGER používá lineární motory a momentové motory FANUC již od počátku roku 2000. Tyto motory pomáhají zajišťovat krátkou a rychlou oscilaci strojů SCHNEEBERGER v rámci procesu broušení nástrojů. Podle Grassa "to přineslo zřetelné zlepšení kvality broušení a přesnosti nástrojů".

Dnes je společnost SCHNEEBERGER téměř výhradním uživatelem produktů FANUC: robotů, CNC a motorů.

"FANUC se pro nás v průběhu let ukázal jako velmi spolehlivý a kompetentní partner," uzavírá Rühl.

Automated CNC grinding with FANUC Robot LR Mate 200iD at CNC tool‑grinding machine manufacturer SCHNEEBERGER Maschinen AG.

Inspirujte se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Případové studie společnosti FANUC

Prozkoumejte naši komplexní nabídku automatizačních řešení pro výrobu, která jsou představena v podrobných případových studiích a jsou navržena tak, aby optimalizovala a zefektivnila jakýkoli výrobní proces.