Die R-30𝑖B Plus Steuerung ist eine Hochleistungssteuerung, die für mehr Produktivität entwickelt wurde. Sie wurde konzipiert, um den Einsatz von Robotern und Automatisierung in der Fertigungsindustrie zu erleichtern. Mit mehreren integrierten Hardware- und mehr als 250 Softwarefunktionen ist sie Ihr Schlüssel zur Roboterleistung in Bezug auf Zykluszeit, Geschwindigkeit, Genauigkeit und Sicherheit. Die R-30𝑖B Plus wurde für einfache Bedienung und minimalen Energieverbrauch entwickelt und ist je nach ausgewähltem Robotermodell in verschiedenen Gehäusen erhältlich. Die Benutzeroberfläche, 𝑖HMI, hat ein flexibles Erscheinungsbild, eine hohe Bildschirmauflösung und leistungsstarke Verarbeitungsfunktionen.
Wichtigste Vorteile
Modelle
Programmierung
Dokumente
Wichtigste Vorteile
Vorteile für Ihr Unternehmen
Bodenfläche sparen
Mit Ausnahme des größeren B-Cabinet sind alle FANUC R-30𝑖B Plus-Robotersteuerungen kompakt und lassen sich leicht in einzelne Roboterproduktionszellen integrieren. Für Multi-Roboter-Installationen können sie sogar gestapelt werden.
Sichere Software
Im Gegensatz zu PC-basierten Robotersteuerungen, die auf Windows basieren, verwenden die R-30𝑖B Plus-Steuerungen die firmeneigene Software von FANUC, so dass Sie sich keine Gedanken über Viren, Hacker oder Stabilitätsprobleme machen müssen.
Benutzerfreundliche Steuerung
Intuitiv und einfach zu bedienen, macht unsere Auswahl an Teach Pendants die Verwendung der R-30𝑖B Plus Robotersteuerung für alle am Produktionszyklus Beteiligten einfach.
Out-of-the-Box-Intelligenz
Alle R-30𝑖B Plus-Robotersteuerungen sind standardmäßig für intelligente Funktionen wie Bildverarbeitung, Kraft- und Interferenzkontrolle vorbereitet.
Einfaches Einrichten
Auf der Grundlage einer verbesserten Bewegungsleistung ermöglicht die Benutzerschnittstelle (𝑖HMI) die Installation des Roboters innerhalb von 30 Minuten mit Hilfe der Anleitung zur Ersteinrichtung.
Das A-Cabinet, die Standardsteuerung von FANUC, ist unsere kompakte und stapelbare Lösung. Sie eignet sich perfekt für industrielle Umgebungen und ist für 2 zusätzliche Achsen ausgelegt.
Größe: 60...
Das R-30𝑖B Plus B-Cabinet enthält die gleiche Technologie wie das A-Cabinet, bietet jedoch ausreichend Platz für zusätzliche Verstärker oder E/A-Module. Er ist perfekt für industrielle Umgebungen g...
Das leistungsstarke und in sich geschlossene R-30𝑖B Plus Mate Cabinet ist die ideale Wahl für kleinere Roboter und wurde speziell für Roboter mit kleiner und mittlerer Traglast entwickelt. Er ist f...
Das leistungsstarke und in sich geschlossene Open-Air Cabinet ist ideal für M-1, M-2, M-3 und LR Mate Roboter. Er kann in Schaltschränke für sehr schmutzige oder feuchte Umgebungen eingebaut werden...
Die R-30𝑖B Mini Plus Steuerung wird für die CRX-Serie verwendet. Mit einem Gewicht von nur 19 kg ist diese platzsparende und leichte Steuerung auch in mobilen Plattformen leicht zu integrieren.
Gr...
R-30𝑖B Compact Plus wird für die FANUC SCARA-Serie eingesetzt. Sie überzeugt durch eine leichte und sehr kompakte Bauweise und ist einfach zu integrieren.
Abmessungen: 440 x 85 x 260 mm
Die R-30𝑖B Plus Steuerung mit Spüleinheit ist eine Hochleistungssteuerung, die für eine höhere Produktivität von Lackierrobotern entwickelt wurde. Sie wurde entwickelt, um den Einsatz von Robotern ...
Das 𝑖Pendant Touch ist ein leichtes, ergonomisch gestaltetes Steuergerät mit einer intuitiven 𝑖HMI-Schnittstelle. Es vereinfacht die Programmierung sowohl für erfahrene Programmierer als auch für B...
Das FANUC Tablet Teach Pendant (TP) bietet unseren Kunden eine schnelle und einfache Möglichkeit, unsere umfangreiche Palette an Standard-Industrierobotern zu programmieren. Es verfügt über die gle...
FANUC SCARA Roboter verwenden den intuitiven 𝑖RProgrammer - eine webbasierte Schnittstelle, mit der Sie ganz einfach über ein Tablet oder einen Desktop-Computer programmieren können, ohne dass Sie ...
Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.
R-30𝑖B Plus Flyer
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile