Sind Sie bereit, Ihr Spritzgießen zu revolutionieren? Begleiten Sie Andy Armstrong, Head of Sales ROBOSHOT Europe, bei der Vorstellung der neuen Maschine, die alles verändern wird. Entdecken Sie modernste Funktionen wie die leistungsstarke CNC-Steuerung und den intuitiven Touchscreen sowie beispiellose Vorteile wie Energieüberwachung und Produktionseffizienz. Überzeugen Sie sich von der grundsoliden Hardware der Maschine, die für unerschütterliche Zuverlässigkeit, Präzision und Geschwindigkeit sorgt. Sehen Sie jetzt zu und verändern Sie Ihre Produktion!
Jeder wachsende Hersteller braucht einen zuverlässigen Technologiepartner, der mit innovativen Maschinen und Lösungen den Erfolg im globalen Wettbewerb unterstützt. Das beweist die AKO Kunststoffe GmbH, ein in vierter Generation familiengeführtes Spritzgussunternehmen, das rund 30 vollelektrische FANUC ROBOSHOT-Spritzgussmaschinen einsetzt, davon acht automatisiert mit FANUC Industrierobotern.
Obwohl sich die Strompreise nach den enormen Ausschlägen in den Jahren 2020 und 2022 in den Jahren 2023 und 2024 wieder stabilisiert haben, liegen sie immer noch deutlich über dem Niveau vor der Pandemie, und viele Experten sagen voraus, dass sie für den Rest dieses Jahrzehnts und möglicherweise darüber hinaus hoch bleiben werden. Der Weg für angeschlagene Hersteller, sich zu wehren, ist die Investition in energieeffiziente Maschinen, wie die FANUC ROBOSHOT-Spritzgießmaschine.
Hohe Produktionseffizienz, niedrige Energiekosten und Geräuschemissionen sowie ein hervorragender technischer Support und Service sind das, was Kunden von der vollelektrischen ROBOSHOT Spritzgussmaschine von FANUC erwarten können.