The FANUC CR/35F-18B is the strongest industrial collaborative robot featuring a  payload capacity of up to 50 kg.

CR-35𝑖B

Der CR-35𝑖B ist der leistungsstärkste kollaborative Roboter auf dem Markt. Mit einer maximalen Traglast von 50 kg ist er perfekt für eine Vielzahl von Schwerlastanwendungen geeignet. Mit einer Reichweite von 1643 mm, der längsten seiner Klasse, sorgt er für eine maximale Ausnutzung des Arbeitsbereichs. Sein platzsparendes Design mit schlankem Profil und geringer Stellfläche ermöglicht eine vielseitige Installation. Er ist auf Sicherheit ausgelegt und stoppt bei Berührung, so dass eine nahtlose Mensch-Roboter-Kooperation gewährleistet ist. Die Kombination aus hoher Traglast, großer Reichweite und zertifizierter Sicherheit macht den CR-35𝑖B ideal für eine Vielzahl von Prozessen. Die Präzision ist mit einer Wiederholgenauigkeit von +/- 0,03 mm garantiert, ergänzt durch ein großes hohles Handgelenk für erhöhte Flexibilität.
Roboter Nutzlast
50 kg
Roboter Reichweite
1643 mm
Achsanzahl
6
Download Datasheet

Vorteile für Ihr Unternehmen

Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Stärkster Cobot auf dem Markt

Setzen Sie den CR-35𝑖B für Ihre schweren Hebe- und Handhabungsaufgaben ein! Mit einer klassenbesten Traglast von 50 kg und einer großen Reichweite ist er der stärkste Cobot auf dem Markt.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Einfach zu programmieren

Egal, ob Sie ein erfahrener Programmierer oder ein Neuling sind, programmieren Sie Ihren Cobot ganz einfach mit seiner benutzerfreundlichen und intuitiven Schnittstelle.
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Hohe Wiederholgenauigkeit

Wiederholen Sie dieselbe Bewegung immer und immer wieder mit der gleichen Geschicklichkeit, dank einer Wiederholgenauigkeit von +/- 0,03 mm, und vertrauen Sie auf 50 Jahre Erfahrung im Bau von Robotern.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Geringeres Risiko von Interferenzen

Verhindern Sie die Gefahr des Hängenbleibens und des Kabelverschleißes und führen Sie alle Kabel durch das hohle Handgelenk und den hohlen Arm des Roboters mit einem Durchmesser von 57 mm.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Schutzklasse IP67

Dank der besonders glatten Oberflächen und der Schutzart IP67 an der Achse des Arms und des Handgelenks wird die Ansammlung von Staub und Schmutz minimiert. Damit ist er die ideale Wahl für schmutzige Umgebungen.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Kontakt-Stopp-Funktion

Verlassen Sie sich dank der zuverlässigen und empfindlichen Sensoren auf einen sofortigen Sicherheitsstopp bei der Berührung eines menschlichen Körpers und sorgen Sie für die Sicherheit Ihrer Arbeitsumgebung.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Damit Sie das Beste aus Ihren Produkten herausholen können, bieten wir Lösungen für die vorausschauende, präventive und reaktive Wartung an und stellen Ihnen Tausende von Teilen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte auf Abruf zur Verfügung.

Technische Daten

Steuerung
Steuerung
R-30𝑖B Plus Controller
Schutz
Gehäuse Standard/optional
Standard
Handgelenk & J3-Arm Standard/optional
Standard
Montageposition
Boden
Yes
Allgemeine Eigenschaften
Roboter Nutzlast
50 kg
Roboter Reichweite
1643 mm
Achsanzahl
6

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.


 

Entdecken Sie die kollaborative Roboter Serie

Description

Kollaborative Roboter

Warum sollten Sie sich mit weniger zufrieden geben, wenn Sie mehr bekommen können. Entdecken Sie jetzt unsere Kollaborative Roboter Serie!

Inspiriert werden