J. SCHNEEBERGER Maschinen AG
Modulare Automatisierung von CNC und Roboter mit gemeinsamer Plattform
Der Hersteller von CNC-Werkzeugschleifmaschinen SCHNEEBERGER Maschinen AG entschied sich für FANUC aufgrund seines weltweiten Rufs, seiner langlebigen Produkte und seines Support-Netzwerks. FANUC lieferte eine umfassende Lösung mit CNC, Robotern und Motoren, die eine nahtlose Kommunikation ermöglicht. Der Einsatz der neuesten 31𝑖-B CNC von FANUC verbesserte die Diagnose und steigerte die Qualität des Werkzeugschleifens.
Teilen Sie
Die Überwachung und Steuerung sowohl von CNC- als auch von Roboter-Systemen über eine Plattform vereinfacht den Betrieb und verbessert die Effizienz.
Die Linearmotoren und Torquemotoren von FANUC ermöglichen schnelle, oszillierende Bewegungen beim Schleifen und sorgen so für höhere Präzision und bessere Oberflächenqualität.
Fortschrittliche Diagnosefunktionen erhöhen die Zuverlässigkeit der Maschine und helfen, Ausfallzeiten zu reduzieren.
Das weltweite Servicenetz von FANUC gewährleistet eine konsistente Unterstützung und Verfügbarkeit von Ersatzteilen, was für den globalen Kundenstamm von SCHNEEBERGER von entscheidender Bedeutung ist.
Inspiriert werden
Wählen Sie hier weitere Optionen
Fallstudien
Anwendungen
Branchen
FANUC Fallbeispiele
Entdecken Sie unser umfassendes Angebot an Fabrikautomatisierungslösungen, die in detaillierten Fallstudien vorgestellt werden und zur Optimierung und Rationalisierung von Fertigungsprozessen entwickelt wurden.
Materialhandhabung
Automatisieren Sie die Materialhandhabung mit Industrierobotern, um zahlreiche Vorteile für Ihr Unternehmen zu erschließen. Steigern Sie die Effizienz und Produktivität erheblich, indem Sie den Zeit- und Arbeitsaufwand für die manuelle Handhabung reduzieren. Lassen Sie die Roboter kontinuierlich und ermüdungsfrei arbeiten, um eine gleichbleibende Leistung zu gewährleisten und Fehler zu minimieren, was zu einem höheren Durchsatz und schnelleren Bearbeitungszeiten führt.
CNC-Schleifen
Schleifen ist ein Präzisionsbearbeitungsverfahren, bei dem eine Schleifscheibe als Schneidwerkzeug verwendet wird, um Material von einem Werkstück zu entfernen. Damit lassen sich feine Oberflächen und genaue Abmessungen erzielen, insbesondere bei harten Materialien. Das Verfahren umfasst eine rotierende Schleifscheibe, die Material abträgt, um die gewünschte Form und Größe zu erreichen, und ist in der modernen Fertigung für die Herstellung von flachen, zylindrischen oder konischen Oberflächen unerlässlich.
Alle Branchen
Entdecken Sie unser umfassendes Angebot an Lösungen für die Fabrikautomation, die zur Optimierung und Rationalisierung von Fertigungsprozessen entwickelt wurden.