With more than 100 models, FANUC offers the widest range of industrial robots in the world. Covering a diverse range of applications and industries, FANUC robots are easy to operate and provide complete flexibility thanks to a range of application-specific options, straightforward integration, payloads up to 2.3 t and maximum reaches up to 4.7 m.

Robot Aanbod

Zoek uw robots op serie om de beste optie te vinden. Bij FANUC hebben we de robots, de technologie en de expertise om elke uitdaging aan te gaan.
With more than 100 models, FANUC offers the widest range of industrial robots in the world. Covering a diverse range of applications and industries, FANUC robots are easy to operate and provide complete flexibility thanks to a range of application-specific options, straightforward integration, payloads up to 2.3 t and maximum reaches up to 4.7 m.
Robot Filter

Vind de ideale FANUC industriƫle robot voor uw productiebehoeften

Van compacte tafelmodellen tot extreem robuuste robots die zelfs de zwaarste lasten aankunnen — met 21 series en meer dan 100 gespecialiseerde modellen bieden wij het grootste assortiment industriĆ«le robots op de markt, geschikt voor elke behoefte, toepassing of sector.

Vind met behulp van onze Robot Filter Tool de juiste FANUC robot voor uw toepassing.