LR Mate 10-11A Food/Clean. Image for website.

LR Mate/10-11A Food/Clean

The LR Mate/10-11A Food/Clean is a compact, versatile 6-axis robot specifically designed to meet the stringent requirements of cleanroom and food environments. Equipped with high-performance servomotors and a rigid arm structure, it delivers rapid acceleration and fast cycle times. Certified to IP67 standards for water and dust resistance, this model also complies with ISO Class 4 cleanroom specifications. Its white epoxy coating and NSF-H1 food-grade grease ensure safe and hygienic operation in sensitive production settings.
Robot Payload
10 kg
Robot Reikwijdte
1101 mm
Assen
6
Download Datasheet

Voordelen voor Uw Bedrijf

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Cleanroom Ready

Meet the requirements of clean environments with a hygienic design featuring white epoxy coating, anti-rust bolts and ISO standard 4.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Specialist in Toepassingen voor Food

Vermijd het risico op besmetting met NSF-H1 voedselveilig smeervet. Profiteer van een wasbestendig ontwerp met een witte epoxycoating, roestwerende bevestigingsbouten en een IP67-classificatie.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Meer Doorvoer

Verhoog uw productiviteit met krachtige servomotoren en een zeer rigide arm voor een hoge acceleratie en snelle cyclustijden. Profiteer van soepele trillingsvrije bewegingen, zelfs bij hoge werksnelheden.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Veelzijdigheid voor Elke Situatie

Verhoog de flexibiliteit en bespaar vloerruimte met plafond- of hoekmontage.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Easy Integration

Simplify integration and reduce costs thanks to 6DI/2DO on J3 axis connector to support on-board grippers as well as integrated double x 1 solenoid valves and air lines as standard.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische Specificaties

Controller
Controller
R-50š‘–A Controller
Beveiliging
Body standard/optional
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montagepositie
Vloer
Ja
Plafondbevestiging
Ja
Hoek
Ja
Algemene Kenmerken
Robot Payload
10 kg
Robot Reikwijdte
1101 mm
Assen
6

Download Aanvullende Informatie

Krijg toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten om uw besluitvormingsproces te vergemakkelijken en het gebruik van uw FANUC producten te maximaliseren.

Ontdek de Productserie

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

LR Mate Serie

Lichtgewicht en compact. Grote dingen komen in kleine verpakkingen. Ontdek nu onze LR Mate serie!

Get inspired