ROBOCUT-LINK𝑖
Teilen Sie
Ausgestattet mit einer neuen grafischen Oberfläche ist ROBOCUT-LINK𝑖 ein Tool zur Verwaltung von Produktions- und Qualitätsinformationen, mit dem Sie den Status von bis zu 32 ROBOCUT-Maschinen in Echtzeit von entfernten PCs oder Smart Devices aus überwachen können. Für jeden Schneidauftrag stehen spezifische Informationen zur Verfügung und ereignisgesteuerte Push-Benachrichtigungen können an verschiedene Geräte gesendet werden. Über die intuitive Benutzeroberfläche haben Sie Zugriff auf Funktionen zur vorbeugenden Wartung, den geschätzten Verbrauchsmaterialbestand und die Liste der zuletzt aufgetretenen Alarme. Außerdem können Sie NC-Programme übertragen und Qualitätskontrollen durchführen, indem Sie die Ausgangsdaten mit dem aktuellen Schneidstatus vergleichen.