Skip to main content
gepostet 26.08.2025

K 2025: Die neue ROBOSHOT von FANUC liefert einzigartige Spritzgussergebnisse

Produktionsvorteil durch Geschwindigkeit, Flexibilität und Kosteneinsparungen
FANUC ROBOSHOT S180C - SC series

FANUC bringt eine neue Serie von Spritzgussmaschinen auf den Markt, wie Besucher des Standes A50 in Halle 14 auf der K 2025 (Düsseldorf, 8.-15. Oktober) feststellen werden. Die flexible, schnelle und kostensparende ROBOSHOT SC-Baureihe behält die kompakte Grundfläche ihres Vorgängers bei und kann gleichzeitig größere und tiefere Werkzeuge aufnehmen. Werkzeugbaubetriebe und Hersteller von Kunststoffprodukten profitieren außerdem von höheren Arbeitsgeschwindigkeiten, mehr Spritzeinheitenkombinationen, neuen Energiesparfunktionen und neuen AI-Funktionen. Die vollelektrischen Spritzgussmaschinen von FANUC sind dafür bekannt, die niedrigsten Gesamtbetriebskosten auf dem Markt zu haben. Darüber hinaus bietet FANUC jetzt "FANUC Care" an, ein spezielles Servicepaket, das Wartung und Reparaturen von Maschinen für bis zu acht Jahre abdeckt. FANUC, das seit mehr als 40 Jahren vollelektrische Spritzgussmaschinen entwickelt, erfüllt die Kundenwünsche nach mehr Produktionsflexibilität durch die Einführung einer größeren Auswahl an Schneckendurchmessern, einer erhöhten Schließkraft, eines verlängerten Öffnungs-/Schließhubs der Schließeinheit, einer deutlich vergrößerten Aufspannplatte und eines erweiterten Holmabstands. Außerdem ist mehr Platz um den Auswerfer herum vorhanden, was den Ein- und Ausbau des Werkzeugs erleichtert. Trotz dieser Verbesserungen bleibt das neue Maschinenmodell so kompakt wie zuvor. Dies ist von entscheidender Bedeutung, da die Kosten für die Stellfläche sehr hoch sind. Eine hochflexible und leistungsstarke Maschine mit kompakten Abmessungen hilft Herstellern, die ihre Produktion maximieren und gleichzeitig die Kosten minimieren wollen.

Besucher des Standes werden die ROBOSHOT S180C-Spritzgussmaschine als Teil einer Demonstrationszelle zur Herstellung von Bauteilen aus einem Biopolymer-Material in Aktion sehen, was FANUCs Engagement für Nachhaltigkeit unterstreicht. Das Unternehmen leistet einen aktiven Beitrag zum weltweiten Streben nach einer Kreislaufwirtschaft mit Initiativen, die bereits mehrfach mit Preisen für Nachhaltigkeit ausgezeichnet wurden. In diesem Jahr wurde die FANUC Corporation von dem weltweit anerkannten Nachhaltigkeitsexperten EcoVadis mit der höchsten Platin-Bewertung ausgezeichnet. Das Unternehmen erhielt außerdem das höchste MSCI ESG-Rating von 'AAA' und wurde als CDP 'A List'-Unternehmen anerkannt.

Kunststoff-Spritzgießer sind ständig auf der Suche nach der nächsten Produktivitätsstufe, weshalb die neue ROBOSHOT SC-Serie eine verbesserte Schließ- und Öffnungsgeschwindigkeit des Werkzeugs für kürzere Zykluszeiten und einen höheren Produktdurchsatz pro Stunde bietet. Insbesondere der größere ROBOSHOT S350C (350T Schließkraft), der sich ideal für die Produktivitätsanforderungen von Branchen wie der Verpackungsindustrie eignet, bietet im Vergleich zum Vorgängermodell eine Reduzierung der Öffnungs-/Schließzeit um fast 1 Sekunde. Obwohl dies von der jeweiligen Anwendung abhängt, stellt dies einen beeindruckenden Zuwachs von 40 % dar. Unterstützt wird dies durch eine verbesserte Auswerferleistung.

Neue Energiemanagement-Funktionen ermöglichen einen geringeren Stromverbrauch. So trägt beispielsweise ein neuer Energiemonitor für die Plastifizierung durch eine bessere Energiebilanz in den Bereichen "Wärmeübertragung", "Scherung" und "Energieverlust" zu Einsparungen bei. Eine Öko-Temperaturanpassungsfunktion unterstützt die Reduzierung des Energieverbrauchs zusätzlich. Die Besucher der K 2025 werden auch Live-Demonstrationen einer neuen Software mit künstlicher Intelligenz (KI) zur Verbesserung der Energieeffizienz und zur Unterstützung bei der Fehlersuche erleben können. Weitere Innovationen sind das IoT-Qualitätsinformationsmanagement-Tool ROBOSHOT LINKi2, neue Schnittstellen für die Anbindung an Drittsysteme und das FIELD-System Basic Package von FANUC, eine All-in-One-Plattform, die die digitale Transformation von Fertigungsprozessen erleichtern soll.