Skip to main content
gepostet 05.11.2026

FANUC bringt einen Lackierroboter der nächsten Generation auf den Markt, der mehr Flexibilität, einfachere Wartung und zukunftsfähige Lackierprozesse ermöglicht

FANUC Europe hat den P-55/15-21A vorgestellt, das erste Modell einer neuen Generation von Lackierrobotern, die Herstellern dabei helfen sollen, ihre Flexibilität zu verbessern, die Wartung zu vereinfachen und eine gleichbleibende Spritz- und Beschichtungsqualität bei einer Vielzahl von Lackieranwendungen zu erzielen.
Image P-55/15-21A. Grey background.

Der P‑55/15‑21A wurde für Hersteller entwickelt, die sich an veränderte Produktanforderungen anpassen und gleichzeitig Betriebskosten und Ausfallzeiten senken möchten. Er eignet sich sowohl für Anwendungen in der Automobilindustrie als auch in der allgemeinen Industrie.Der 6-Achsen-Roboter unterstützt 0K-, 1K- und 2K-Lacksysteme, sodass Anwender die für ihre Anwendung am besten geeignete Prozesstechnologie auswählen können, anstatt auf eine bestimmte Konfiguration beschränkt zu sein. Mit einer Reichweite von 2.050 mm und einer Traglast von 15 kg eignet sich der Roboter für große Werkstücke und eine breite Palette an Applikatoren, darunter Rotationsglocken- und Zerstäubersysteme.

Die Möglichkeit, den P‑55/15‑21A für verschiedene Lackier- und Beschichtungsprozesse zu konfigurieren, wird durch eine Spülkammer ergänzt. Die außerhalb des Roboters angeordnete Spülkammer bietet eine kontrollierte Umgebung für Ventilblöcke und andere Prozessausrüstung während Farb- oder Beschichtungswechseln. Er ist für die ATEX-Zone 1 zugelassen und verhindert, dass brennbare Lacknebel und VOC-Emissionen während des Spülvorgangs in elektrische Systeme gelangen.

Ein wesentlicher Vorteil des P-55/15-21A ist sein Beitrag zu einer flexibleren Gestaltung der Lackierstraße. Der Roboter ist sowohl in rechts- als auch in linksseitiger Ausführung erhältlich und kann auf beiden Seiten einer Produktionslinie installiert werden, wodurch er sich besonders für spiegelbildliche oder symmetrische Anordnungen eignet. Hersteller können auf eine einzige Roboterplattform standardisieren und gleichzeitig die Konstruktion, das Software-Management und die Ersatzteilbestände vereinfachen. Zusätzliche Flexibilität bieten die Montageoptionen am Boden, an der Wand, in Eckposition und in umgekehrter Ausrichtung, wodurch Lackiersysteme entsprechend den Prozess- und Platzanforderungen konfiguriert werden können.

Der P-55/15-21A ist der erste FANUC Lackierroboter, der mit dem neuen R-50 ausgestattet ist𝑖Steuerung. Die Steuerung wurde für die Zukunft der industriellen Automatisierung entwickelt und bietet verbesserte Cybersicherheit gemäß den Normen der IEC 62443, eine höhere Rechenleistung sowie eine vereinfachte Integration. Ihre Ein-Gehäuse-Architektur reduziert die Systemkomplexität, was zu kürzeren Installationszeiten und einer vereinfachten Wartung beiträgt. Um den Wartungsaufwand weiter zu reduzieren, verfügt der Roboter über batterielose Encoder, die den routinemäßigen Batteriewechsel überflüssig machen und Herstellern so helfen, die Betriebszeit zu maximieren und die Wartungskosten zu senken.

Unterstützung bei der Programmierung bietet FANUC PaintTool, eine spezielle Anwendungssoftware, die die Einrichtung und die Erstellung von Lackierbahnen mithilfe einer umfangreichen Bibliothek mit Standardfunktionen vereinfacht. 

„Lackiervorgänge erfordern heute mehr Flexibilität, höhere Effizienz und die Fähigkeit, sich schnell an veränderte Produktionsanforderungen anzupassen“, sagt Jan Kamenicky, Leiter Global & Strategic Accounts bei FANUC Europe. „Der P-55/15-21A wurde entwickelt, um Herstellern die Freiheit zu geben, die Lackiertechnologie zu wählen, die am besten zu ihrem Fertigungsprozess passt, und gleichzeitig von vereinfachter Wartung, flexiblen Installationsmöglichkeiten und der neuesten R-50𝑖Robotersteuerung zu profitieren.“

Nach seiner europäischen Premiere auf der PaintExpo 2026 in Karlsruhe steht der P-55/15-21A nun Herstellern in ganz Europa zur Verfügung.