FBL success story featuring handling of kegs.

FANUC Palettierroboter

FANUC verfügt über das branchenweit robusteste Angebot an Palettierrobotern, die alle Ihre Anforderungen an die Traglast erfüllen. Ganz gleich, ob Sie eine ganze Lage oder einzelne Kartons, Säcke, Eimer oder Fässer stapeln, FANUC Cobots und Roboter für die Palettierung bieten eine schnelle, stabile und zuverlässige automatische Lösung.

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, um Ihnen zu helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und das Beste aus Ihren FANUC Produkten herauszuholen.

Lassen Sie sich inspirieren

Lassen Sie sich vom Erfolg anderer inspirieren

The milling company Lindmühle uses a FANUC M-710iC six-axis articulated arm robot for an automated solution where 5 to 25 kg bags of flour are stacked automatically and each bag is weighed. Not only has the FANUC robot relieved workers at Lindmühle from the physical strain of lifting 5 to 25 kg flour bags onto pallets, but it has also helped the company achieve a 50% increase in its palletising capacity.
Lindmühle

FANUC Roboter erhöht die Palettierkapazität in einer Mehlfabrik

Die Entlastung bei schweren Hebearbeiten ist eine klassische Anwendung für Industrieroboter. Der Einsatz von Robotern bei Hebeaufgaben bietet jedoch nicht nur eine körperliche Entlastung für die Arbeiter, sondern hat auch das Potenzial, den Durchsatz zu erhöhen, selbst wenn der Platz begrenzt ist. Das Beispiel des Mehlherstellers Lindmühle zeigt, dass die FANUC Simulationssoftware den optimalen Roboter für den vorhandenen Arbeitsraum ermittelt hat.