FANUC Lebensmittel- und Reinraum-Roboter
FANUC Lebensmittel-Roboter
Die Lebensmittelsicherheit ist bei der Handhabung von Lebensmitteln von größter Bedeutung. Aus diesem Grund hat FANUC lebensmitteltaugliche Roboter und Cobots entwickelt, die mit lebensmitteltauglichem Fett, speziellen Oberflächen und auf diese kritischen Anwendungen zugeschnittenen Funktionen ausgestattet sind. Die lebensmitteltauglichen Roboter von FANUC sind so konstruiert, dass sie die Risiken für die Lebensmittelsicherheit minimieren und häufigen, strengen Waschvorgängen standhalten, während sie gleichzeitig die Geschwindigkeit und Vielseitigkeit bei der primären Lebensmittelverarbeitung maximieren. Mit einem Reichweitenbereich von 550 mm bis 1853 mm und Modellen der Schutzklassen IP67 und IP69K bieten wir die perfekte Lösung für die Einhaltung höchster Standards bei Lebensmittelsicherheit und Effizienz.
FANUC Reinraum-Roboter
FANUC Roboter für Reinräume sind speziell für den Einsatz in Umgebungen mit strengen Anforderungen entwickelt worden. Sie sind so konstruiert, dass sie eine außergewöhnliche Geschwindigkeit und Wiederholgenauigkeit ohne Kompromisse bieten. Mit ihrem schlanken, vollständig gekapselten Design bieten FANUC Roboter für Reinräume eine hohe Flexibilität, die ihre Vielseitigkeit bei verschiedenen automatisierten Anwendungen innerhalb kompakter Zellen erhöht. Diese Roboter erreichen die Reinraumklasse ISO 5 und bieten eine deutlich höhere Zuverlässigkeit als manuelle Eingriffe, was sie für die Aufrechterhaltung höchster Sauberkeits- und Effizienzstandards unverzichtbar macht.