Skip to main content
Phytopharm Klęka S.A.

Von der Palette zum Produkt: FANUC Cobots verbessern die Pharmaverpackung

Phytopharm Klęka S.A., ein marktführender Hersteller von pflanzlichen Produkten für Pharmazeutika und Kosmetika, hat durch den Einsatz von zwei kollaborativen Robotern (Cobots) von FANUC die Verpackungsergonomie, Flexibilität und Zuverlässigkeit verbessert. Durch die Automatisierung der Depalettierung von Flaschen und das Stapeln von Kartons in Zusammenarbeit mit ZW Automation übertrifft das Unternehmen die anfänglichen Leistungsschätzungen der Cobots und verbessert gleichzeitig die Sicherheit und reduziert die Monotonie der Mitarbeiter. Unterstützt durch die Palettierungssoftware von FANUC und die intuitive Bedienung sorgen die Cobots für eine agilere und effizientere Fertigungsumgebung im Dreischichtbetrieb.
CRX cobots (CRX-20iA/L and CRX-25iA) at Phytopharm Klęka S.A. automate bottle de‑palletising and heavy carton palletising, using custom vacuum gripping and FANUC PalletTool® software to streamline and manage operations.

Wichtige Einblicke von der Aufgabe zum Ergebnis

Aufgabe

Phytopharm Klęka wollte die Verpackungsergonomie verbessern und das Risiko von Unfallverletzungen in seinen pharmazeutischen Verpackungsprozessen verringern, ohne den Durchsatz zu beeinträchtigen. Die Automatisierung war die offensichtliche Antwort, aber variable Flaschenstapel, unebene Palettenoberflächen und schwere Produktkartons machten den Vorschlag noch komplexer. Ein weiteres Ziel von Phytopharm war eine größere betriebliche Flexibilität, um die Abwesenheit von Mitarbeitern zu bewältigen und eine zuverlässige Leistung in einem anspruchsvollen Drei-Schicht-Betrieb aufrechtzuerhalten.

Lösung

Phytopharm Klęka nutzte die Vorteile der CRX-Serie Cobots von FANUC, um die Depalettierung von Flaschen und die Palettierung von Fertigprodukten zu automatisieren. Ein von ZW Automation integrierter CRX-20𝑖A/L verarbeitet Flaschenstapel mit einem kundenspezifischen Vakuumgreifer, während ein CRX-25𝑖A schwere Produktkartons palettiert. Letzterer wird von der FANUC PalletTool® Software bei der Vereinfachung, Simulation und Verwaltung von Palettiervorgängen unterstützt.

Ergebnis

Die automatisierten Arbeitsplätze sorgen für ein effizientes, präzises und flexibles Handling und übertreffen dabei die ursprünglichen Leistungsziele: 3,4 Pakete pro Minute bei der Depalettierung und 8 Kartons pro Minute beim Stapeln. Die sichere Zusammenarbeit mit den Robotern, unterstützt durch integrierte Sicherheitsscanner, trägt zur Entlastung der Bediener bei. PalletTool® ermöglicht es dem Bediener, neue Stapelmuster unabhängig zu erstellen, ohne das Hauptprogramm des Cobots zu ändern.

Über Phytopharm Klęka S.A.

Phytopharm Klęka S.A. gehört zur Holding The Nature Network® und ist Marktführer in der Entwicklung und Herstellung von pharmazeutischen und kosmetischen Produkten auf pflanzlicher Basis natürlichen Ursprungs. Das 370 Mitarbeiter zählende Unternehmen ist auch ein globaler Auftragshersteller. Das 1949 gegründete Unternehmen beschreibt seine Mission als "Inspiriert von der Natur, angetrieben von der Wissenschaft" - eine passende Anspielung auf die moderne Produktionsstätte von Phytopharm in Klęka, etwa 50 km südlich von Poznan, Polen, die sowohl den GMP- als auch den ISO-Normen entspricht.

FINDEN SIE MEHR ÜBER Phytopharm Klęka S.A.
Images case study Phytopharm Klęka S.A from FPL. CRX-20iA/L handles bottle stacks using a custom vacuum gripper, while a CRX-25iA palletises heavy product cartons.

Phytopharm Klęka steigert Präzision und Flexibilität mit FANUC Cobots

"In der heutigen Welt, in der Wissen und Know-how einen echten Wert darstellen, haben wir nach Roboterlösungen gesucht, die unsere Mitarbeiter bei einfachen Tätigkeiten unterstützen", sagt Bartosz Wojtecki, Leiter der pharmazeutischen Produktion und des Lagers bei Phytopharm Klęka.

Projektleiter Bartosz Kwiatkowski ergänzt: "Wir wollten die Arbeitsplatzergonomie verbessern und die Flexibilität in unserer pharmazeutischen Abteilung erhöhen, insbesondere bei Abwesenheit oder Personalmangel. Außerdem wollten wir die Monotonie der Arbeit verringern und das Risiko von Unfällen minimieren, ohne dabei die Produktionseffizienz zu beeinträchtigen."

Durch die Implementierung eines 6-achs kollaborativen Roboters (Cobot) der FANUC CRX-Serie am Anfang der Romaco-Verpackungslinie des Unternehmens automatisierte ZW Automation den Prozess der Palettierung von Flaschen, während am Ende der Linie ein zweiter FANUC CRX Cobot installiert wurde, um schwere Kartons mit fertigen Produkten automatisch zu stapeln.

Images case study Phytopharm Klęka S.A from FPL. CRX-20iA/L handles bottle stacks using a custom vacuum gripper, while a CRX-25iA palletises heavy product cartons.

Die Palettierung markiert die erste Stufe der Produktionslinie und gibt den Ton für die Prozesssicherheit an. Die Anwendung stellte mehrere Herausforderungen dar: variable Stapelhöhen, schwankende Gewichte und unebene Palettenoberflächen. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, nutzt Phytopharm einen FANUC CRX-20𝑖A/L Cobot mit einer Reichweite von 1.418 mm und 20 kg Traglast. Der Cobot muss Pakete unterschiedlicher Größe, oft mit empfindlichen Oberflächen, aufnehmen und transportieren und dabei eine wiederholbare Präzision gewährleisten.

Der Systemintegrator ZW Automation hat einen speziellen Greifer entwickelt, der mit weichen Saugern und einem integrierten Vakuumkontrollsystem ausgestattet ist, um eine beschädigungsfreie und effiziente Handhabung der Produkte zu gewährleisten. Das Ergebnis ist eine stabile, präzise und fließende Bewegung mit einem Durchsatz von 3,4 Paketen pro Minute, was die ursprünglichen Leistungserwartungen übertrifft.

Images case study Phytopharm Klęka S.A from FPL. CRX-20iA/L handles bottle stacks using a custom vacuum gripper, while a CRX-25iA palletises heavy product cartons.

Die zweite Installation konzentriert sich auf einen FANUC CRX-25𝑖A mit 25/30 kg Traglast und 1889/1756 mm Reichweite zum Stapeln von vorselektierten Kartons mit Fertigprodukten. Hier implementierte ZW Automation das FANUC PalletTool®, das es dem Bediener ermöglicht, optimale Stapelmuster zu erstellen und schützende Zwischenlagen zu konfigurieren, ohne das Hauptprogramm des Cobots zu ändern. Diese Fähigkeit gibt dem Team von Phytopharm die Freiheit, neue Kartonformate unabhängig einzuführen und gleichzeitig einen wiederholbaren Ausstoß von bis zu 8 Kartons pro Minute zu gewährleisten. Diese Zahl übertraf erneut die ursprünglichen Prognosen.

Images case study Phytopharm Klęka S.A from FPL. CRX-20iA/L handles bottle stacks using a custom vacuum gripper, while a CRX-25iA palletises heavy product cartons.

Ein Trio von Scannern sichert die Palettierungszelle, so dass der FANUC CRX-25𝑖A Kartons bis zu einer Höhe von 1,6 m ohne zusätzliche Schutzvorrichtungen oder komplexe Peripheriegeräte stapeln kann. Das Ergebnis ist ein stabiler, qualitativ hochwertiger automatisierter Prozess, der eine offene, zugängliche Arbeitsumgebung bewahrt.

Das Projekt erfüllt zwei strategische Ziele: gezielte Prozessautomatisierung und die Schaffung eines sicheren, flexiblen Arbeitsplatzes. Die Arbeitsplätze, deren Herzstück FANUC Cobots sind, sind intuitiv zu bedienen, hochproduktiv und unterstützen eine flexible Arbeitsplanung in der Drei-Schicht-Produktion von Phytopharma.

Images case study Phytopharm Klęka S.A from FPL. CRX-20iA/L handles bottle stacks using a custom vacuum gripper, while a CRX-25iA palletises heavy product cartons.

Mit diesen erfolgreichen automatisierten Arbeitsplätzen an unserer modernen Linie haben wir die Tür für den Einsatz von FANUC Cobots in weiteren Prozessen bei Phytopharm Klęka geöffnet.

Zitat von Testimonials

Bartosz Kwiatkowski

Projektleiter

Inspiriert werden

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Fallbeispiele

Entdecken Sie unser umfassendes Angebot an Lösungen für die Fabrikautomation, die in detaillierten Fallstudien vorgestellt werden und dazu dienen, jeden Fertigungsprozess zu optimieren und zu rationalisieren.