ARC Mate-Serie
Hochleistungsschweißen auf kleinstem Raum
Die speziell für Lichtbogenschweißanwendungen konzipierten Schweißroboter der ARC Mate-Serie von FANUC sind das Ergebnis jahrelanger Erfahrung in der Robotik und im Schweißen. Unsere ARC Mate-Serie umfasst eine Vielzahl von Modellen mit Traglasten bis zu 35 kg und Reichweiten bis zu 2.2 m, die sich für eine Vielzahl von Anwendungen beim Lichtbogenschweißen, Laserschweißen, Löten und Schneiden eignen. FANUC hat eine Reihe von Werkzeugen entwickelt, um die Vielseitigkeit der FANUC ARC Mate Roboterserie zu erhöhen und Ihre Prozesse effizienter und profitabler zu gestalten.
Inspiriert werden
Get Inspiration from Other's Success
Schweres Heben für den Lkw-Bau
NTM konnte die Produktionskapazität für seine Abfallsammelfahrzeuge erhöhen, indem es sich für die Automatisierung der Nachtschicht entschied. Durch den Einsatz eines Schwerlastroboters, der bis zu zwei Tonnen heben kann und einer Lösung zum robotergestützten Schweißen kann das finnische Werk des Unternehmens nun unbemannt in der Nacht oder am Wochenende arbeiten.
Sicher geschweißt mit dem FANUC Lichtbogenschweißroboter
Roboter eignen sich ideal für die Automatisierung von Schweißaufgaben. Ihre hochwertige Arbeit wird noch beeindruckender, wenn große Schweißbauteile zum Einsatz kommen.
FANUC CRX Cobot erhöht die Flexibilität der Produktion
Bonvicini Carpenteria genießt heute ein noch höheres Maß an Qualität und Flexibilität. Das Unternehmen kann zwischen verschiedenen Automatisierungslösungen wechseln, wann immer es das Produktionsvolumen erfordert. Insbesondere profitiert Bonvicini Carpenteria von der einfachen und schnellen Roboterprogrammierung mit Funktionen wie Drag & Drop und einer einfachen Tablet-Oberfläche.