gönderildi 13.05.2024

Ticari Çamaşırhaneler için Akıllı Robotlar

FANUC ve Sewts otomasyon açığını kapatıyor.
Success story about FANUC robots handling laundry. FANUC M-10iD/12 fold towels automatically.

Robot sistemi, saatte ortalama 500 ila 600 tekstil ürününü işleyerek, daha önce manuel olarak gerçekleştirilen bir görevi otomatikleştiriyor. Şu anda VELUM sisteminin performansı bir insan operatörün performansıyla karşılaştırılabilir, ancak sürekli kablosuz yazılım güncellemeleriyle sistemin işlev yelpazesi sürekli genişliyor ve verimliliği artıyor. Rickert'e göre, iş yüküne bağlı olarak VELUM, bir buçuk ila iki buçuk yıl içinde kendini amorti ediyor.

“İlk zorluklardan biri, çok hızlı hareketlerin gerçekleştirilmesi gereken dar kurulum alanıydı” diye açıklıyor Rickert. Sewts, geliştirme sırasında iki simülasyon takımı kullandı. Robot hareketlerini ve alan gereksinimlerini analiz etmek için FANUC ROBOGUIDE yazılımı ve farklı tekstil türlerinin davranışını simüle etmek için gelişmiş malzeme simülasyon yazılımı. Wolfratshausen'da kurulan sistem, 12 kg taşıma kapasitesine ve 1.400 mm menzile sahip iki FANUC M-10𝑖D robot kullanıyor.