Skip to main content
gönderildi 05.11.2026

FANUC, daha fazla esneklik, daha kolay bakım ve geleceğe hazır boyama işlemleri sunan yeni nesil boya robotunu piyasaya sürdü

FANUC Avrupa, üreticilerin esnekliği artırmasına, bakım işlemlerini basitleştirmesine ve çok çeşitli boyama uygulamalarında tutarlı püskürtme ve kaplama kalitesi elde etmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış yeni nesil boya robotlarının ilk modeli olan P-55/15-21A’yı piyasaya sürdü.
Image P-55/15-21A. Grey background.

Değişen ürün gereksinimlerine uyum sağlarken işletme maliyetlerini ve duruş sürelerini azaltan üreticiler için tasarlanan P‑55/15‑21A, hem otomotiv hem de genel endüstri uygulamaları için uygundur.

Altı eksenli robot, 0K, 1K ve 2K boyama sistemlerini destekleyerek, kullanıcıların belirli bir konfigürasyonla sınırlı kalmak yerine uygulamalarına en uygun proses teknolojisini seçmelerine olanak tanır. 2.050 mm'lik erişim mesafesi ve 15 kg'lık yük kapasitesiyle robot, büyük iş parçalarını ve döner çan kabı ile atomizer sistemleri dahil olmak üzere çok çeşitli aplikatörleri barındırabilir.

P‑55/15‑21A'nın farklı boyama ve kaplama süreçleri için yapılandırılabilme özelliği, bir tahliye muhafazası ile tamamlanmaktadır. Robotun dışında bulunan tahliye muhafazası, renk veya kaplama değişiklikleri sırasında vana manifoldları ve diğer proses ekipmanları için kontrollü bir ortam sağlar. ATEX Bölge 1 sertifikasına sahip olan bu sistem, temizleme işlemi sırasında yanıcı boya buharlarının ve VOC emisyonlarının elektrik sistemlerine ulaşmasını önler.

P-55/15-21A modelinin en önemli avantajlarından biri, boyama hattı tasarımının daha esnek hale getirilmesine katkıda bulunmasıdır. Hem sağ hem de sol konfigürasyonlarda mevcut olan robot, üretim hattının her iki tarafına da monte edilebilir; bu da onu aynalı veya simetrik düzenler için özellikle uygun hale getirir. Üreticiler, mühendislik, yazılım yönetimi ve yedek parça envanterlerini basitleştirirken tek bir robot platformunda standartlaştırma yapabilirler. Zemin, duvar, açı ve ters montaj seçenekleri sayesinde ek esneklik sağlanır; bu da boya sistemlerinin proses ve alan gereksinimlerine göre yapılandırılmasına olanak tanır.

P-55/15-21A, yeni R-50'yi içeren ilk FANUC boya robotudur𝑖kontrolörüne sahip ilk FANUC boyama robotudur. Endüstriyel otomasyonun geleceğini desteklemek üzere tasarlanan bu kontrolör, IEC 62443 standartlarına uygun gelişmiş siber güvenlik, artırılmış performans ve basitleştirilmiş entegrasyon sunar. Tek kabinli mimarisi, sistem karmaşıklığını azaltarak kurulum sürelerini kısaltmaya ve bakımı basitleştirmeye yardımcı olur. Bakım gereksinimlerini daha da azaltan robot, rutin pil değiştirme ihtiyacını ortadan kaldıran pilsiz enkoderler içerir; bu da üreticilerin çalışma süresini maksimize etmek için ve servis maliyetlerini düşürmek için yardımcı olur.

Programlama desteği, kapsamlı bir standart işlev kütüphanesi aracılığıyla kurulum ve boyama yollarının oluşturulmasını basitleştiren özel uygulama yazılımı FANUC PaintTool tarafından sağlanır. 

FANUC Avrupa Küresel ve Stratejik Müşteriler Bölümü Başkanı Jan Kamenicky, “Günümüzde boyama işlemleri daha fazla esneklik, daha yüksek verimlilik ve değişen üretim ihtiyaçlarına hızla uyum sağlama yeteneği gerektiriyor,” diyor. "P-55/15-21A, üreticilere süreçlerine en uygun boyama teknolojisini seçme özgürlüğü sunarken, aynı zamanda basitleştirilmiş bakım, esnek kurulum seçenekleri ve en yeni R-50𝑖A robot kontrolörünün avantajlarından yararlanmalarını sağlamak üzere tasarlanmıştır."

Almanya’nın Karlsruhe kentinde düzenlenen PaintExpo 2026 fuarında Avrupa’daki ilk tanıtımının ardından, P-55/15-21A artık Avrupa’daki tüm üreticilerin hizmetine sunulmuştur.