FANUC'un Oshino-mura, Mibu, Tsukuba ve Hayato'daki Japon fabrikaları, kalite ve yeniliği bir araya getirerek üretimde mükemmelliği sunar. Hassas mühendisliğe olan sarsılmaz bağlılığımız, yüksek düzeyde otomatikleştirilmiş süreçlerimizle yakından iç içe geçmiştir ve bu sayede müşterilerimizin üretkenliğini artıran güvenilir, yüksek kaliteli ürünler üretebiliyoruz. Mükemmelliğin şekillendiği fabrikaları keşfedin.
Birçok fabrika, doğa ile iç içe olan 1.780.000 metrekarelik FANUC ormanında dağılmıştır. Fabrikalar arasında CNC, Servo Sürücü, Servo Motor, ROBOT, ROBOSHOT ve ROBOCUT montaj fabrikaları bulunmaktadır. Ayrıca işleme, presleme, kalıp döküm ve boyama fabrikaları da bulunmaktadır. Uzun saatler boyunca kesintisiz insansız işleme başarısından da anlaşılacağı gibi, fabrika otomasyonu ve robotizasyon aktif olarak teşvik edilmektedir.
Fabrikalar yüksek derecede otomatiktir ve tüm cihazlar bir ağa bağlıdır. Her süreç robotlarla otomatikleştirilmiş ve otomatik taşıma sistemine bağlıdır. Parçaların işlenmesinden son montaj ve testlere kadar tüm üretim burada gerçekleştirilir. Merkezimizdeki fabrikalarla birlikte CNC'lerin, Servo Amplifikatörlerin ve Servo Motorların üretim kapasitesi artırılmış ve istikrarlı bir tedarik sağlanmıştır. Lazer osilatörler de Mibu'da üretilmektedir.
Tsukuba Bölgesi 1'de ROBODRILL'ler monte edilmektedir. Tsukuba Bölgesi 2'de ROBODRILL'ler ve ROBOT'lar için parçalar işlenmekte ve monte edilmektedir. Robot kontrolörleri de bu bölgede üretilmektedir. Bu fabrikalardaki yüksek robotlaşma seviyesi, üretim verimliliğini büyük ölçüde artırmaktadır.
Servo Motorlar için Sensörler, yüksek derecede robotize edilmiş tesislerde üretilmektedir.