Skip to main content
Sopi

Önde Gelen OEM Üreticisi, FANUC ROBOSHOT ile Enerji Verimliliğini Yükseltiyor

2020 ve 2022 yıllarında yaşanan büyük artışların ardından elektrik fiyatları 2023 ve 2024 yıllarında dengelenmiş olsa da, pandemi öncesi seviyelerin hâlâ önemli ölçüde üzerindedir. Uzmanların büyük bir bölümü, enerji maliyetlerinin bu on yılın geri kalanında ve hatta sonrasında da yüksek seyretmeye devam edeceğini öngörmektedir. Bu zorlu koşullarda üreticilerin rekabet gücünü koruyabilmesinin yolu, FANUC ROBOSHOT enjeksiyon makinesi gibi enerji verimliliği yüksek üretim teknolojilerine yatırım yapmaktan geçmektedir.
Radmot test for Drupal

Görevden Sonuca Önemli Bulgular

Görev

Hızla artan enerji maliyetleriyle mücadeleye katkıda bulunmak amacıyla, kimya endüstrisi için otomatik dağıtım çözümleri üreten önde gelen bir üretici, yalnızca enerji verimli makinelere odaklanan bir üretim teknolojisi yatırım politikası uygulamaya koydu.

Çözüm:

Slovenya merkezli Sopi d.o.o., FANUC'a ve tamamen elektrikli ROBOSHOT enjeksiyon makinesi serisine yöneldi. ROBOSHOT makineleri, hidrolik makinelere göre P-70, diğer elektrikli enjeksiyon makinelerine göre ise %5-10 daha az enerji tüketir. Diğer sürdürülebilirlik avantajları arasında yağ veya yağ geri dönüşüm maliyetlerinin olmaması, atmosfere daha az ısı emisyonu ve daha az bileşen kullanımı sayılabilir. Sopi’nin tesislerinde şu anda sekiz adet ROBOSHOT makinesi bulunmaktadır.

Sonuç

2020 yılıyla karşılaştırıldığında, Sopi’nin enerji verimli FANUC ROBOSHOT enjeksiyon makinelerine yaptığı akıllı yatırım, neredeyse iki kat daha fazla granül işlenmesine rağmen elektrik tüketimini B oranında azaltmıştır. FANUC ROBOSHOT makineleri olmasaydı, şirketin tahminlerine göre mevcut (2025) elektrik tüketimi, 2020 seviyelerine göre w daha yüksek olacaktı.

Sopi d.o.o. Hakkında

Sopi (Systematic Optimizations Paketleme) d.o.o., 2006 yılında kurulmuş, kimya endüstrisi için dünyanın en akıllı otomatik otomasyon çözümlerinin tasarımı ve üretimine odaklanan bir geliştirme ve teknoloji uzmanı firmadır. Şirket, müşterilere kullanım kolaylığı sağlayan modern teknolojiler, yüksek kaliteli malzemeler ve iyi tasarlanmış ürünler sunmaktadır. Slovenya’nın Komenda kentinde bulunan şirketin üretiminin neredeyse %100’ünü ihraç edilmektedir.

SOPI HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN
Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

ROBOSHOT makineleri, Sopi’de Üretimi İkiye Katladı ve Elektrik Tüketimini Azalttı

“Üst düzey hizmetimiz ve küresel dağıtım ağımızla tanınan şirketimiz, kimya endüstrisi için yapıştırıcı uygulama cihazlarının üretiminde uzmandır,” diyor Sopi’nin Kurucusu, CEO’su ve Direktörü Blaž Hostnik. “Önemli olan, plastik malzemelerin ekolojik ve rasyonel kullanımına özel önem veriyoruz.”

En yeni üretim teknolojilerine yatırım yapmak Sopi için hayati önem taşıyor; zira şirket, akıllı, hassas ve güvenilir çözümlerin tüm sektörlerde optimum performans ve müşteri memnuniyetini sağladığının bilincinde. Ancak, tüm yeni yatırımların bir şartı vardır: sınıfında lider enerji verimliliği ihtiyacı.

“Son birkaç yılda elektrik maliyetlerindeki dramatik artışlar özellikle meydan okuma oldu,” diyor. “Süreç istikrarı ve tekrarlanabilirlik konusundaki sürekli gereksinimlerimizle birlikte, bir çözüm bulmak zorundaydık. FANUC’un ROBOSHOT enjeksiyon makineleriyle benimsediği yaklaşım, bu meydan okumaların üstesinden geldi. Nitekim, ROBOSHOT makineleri enerji verimliliği açısından bizi – son derece olumlu bir şekilde – şaşırttı.”

Sopi case study video
Big energy saving with FANUC ROBOSHOT machines

Sopi, Slovenya’daki son teknoloji ÜRETİM TESİSİ’nde toplam sekiz adet FANUC ROBOSHOT tam elektrikli enjeksiyon makinesine sahiptir. FANUC’un ROBOSHOT gibi tamamen elektrikli makineleri tasarlama ve üretme konusundaki uzun soluklu felsefesi, üreticilerin çevresel sorumluluklarını yerine getirmelerine ve emisyon azaltma hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaktadır.

Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

“2020 yılında, çoğunluğu polietilen olan 240 ton granülün işlenmesi için 790 MWh elektrik kullandık. Bugün, 2025 yılında, 550 ton granül işliyoruz ve sadece 460 MWh elektrik tüketiyoruz; bu, granül miktarını iki katından fazla artırmış olmamıza rağmen B’lik bir azalma anlamına geliyor. FANUC ROBOSHOT makineleri olmasaydı, bu yılki elektrik tüketimimizin 2020’ye göre w daha fazla, yani yaklaşık 1400 MWh’ye ulaşacağını tahmin ediyoruz.
FANUC, ROBOSHOT makinelerinin yüksek enerji verimliliği se...

Referans alıntısı

Blaž Hostnik

Kurucu, CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi

Bu olumlu sonuç, doğal kaynakları korumaya ve çevresel etkiyi azaltmaya kendini adamış bir şirket olan Sopi için büyük önem taşımaktadır. Sürdürülebilir uygulamalar ve çevre dostu malzemelerin kullanımıyla şirket, daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunuyor.

Sopi şu anda ROBOSHOT-LINKi2'yi MES (Üretim Yürütme Sistemi) sistemine entegre ediyor; bu sayede süreçler daha iyi kontrol edilecek ve hatalardan korunulacak. ROBOSHOT makinelerini izleyerek, analiz ederek ve optimize ederek genel verimliliği artıran ROBOSHOT-LINK𝑖2, aynı zamanda Sopi’nin önleyici bakım stratejilerini destekleyecek ve şirketin gelecekteki yatırımlarla ilgili kararlarını daha kolay almasına yardımcı olacaktır.

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

Sopi tesisinde bulunan diğer FANUC teknolojileri arasında ROBODRILL CNC işleme merkezleri ile çeşitli endüstri̇yel ve işbirlikçi robotlar yer almaktadır.

Hostnik şöyle diyor: “En büyük tasarrufumuzu, bir FANUC 6 eksenli endüstri̇yel robot kullandığımız ve sadece iki yıl içinde yatırım getirisi (ROI) elde ettiğimiz karton montajı için bir paketleme ünitesinin geliştirilmesiyle sağladık.”

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

İlham Alın

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Başarı Öyküleri

Her türlü üretim sürecini optimize etmek ve verimliliğini artırmak üzere tasarlanmış, ayrıntılı vaka çalışmalarıyla tanıtılan kapsamlı fabrika otomasyon çözümleri yelpazemizi keşfedin.