Gelişmiş haberleşme protokolleriyle FANUC robotlarını geliştirin. Gelişmiş haberleşme protokollerinin gücünden yararlanarak sistemleriniz arasında sorunsuz entegrasyon ve optimum performans sağlayın. PMC (Programlanabilir Makine Kontrolü), EtherNet/IP, EtherCAT, PROFINET ve PROFIBUS, FANUC otomasyon çözümlerinin ayrılmaz bir parçasıdır ve kontrolörler, sensörler ve robot kolları arasında gerçek zamanlı, güvenilir veri alışverişi sağlar. Bu protokolleri kullanarak FANUC, benzersiz verimlilik, hassasiyet ve uyarlanabilirlik sunarak otomasyon sistemlerinizin en titiz uygulamalarda bile en yüksek seviyede performans göstermesini sağlar.
Temel Avantajlar
Çözümler
Temel Avantajlar
İşletmeniz İçin Faydaları
Esnek, Yüksek Hızlı Haberleşme
EtherNet/IP ve Profinet, karmaşık robotik ağlar için uygun esnek, yüksek hızlı haberleşme sunar.
Ultra Hızlı, Deterministik Kontrol
EtherCAT, hassas hareket görevleri için ultra hızlı, deterministik kontrol sağlar.
Sağlam İletişim
PROFIBUS, zorlu endüstriyel ortamlarda sağlam haberleşme sağlar.
Programlanabilir Kontrol
PMC, FANUC'un gelişmiş sistemlerine özel programlanabilir kontrol sunar.
"Tak ve Çalıştır" Bağlantılar
Ortak bir kontrol platformu kullanarak FANUC CNC veya FANUC ROBOMACHINE ve robotu birbirine bağlayarak zaman ve maliyet tasarrufu sağlayın.
Çözümler
Haberleşme için FANUC Yazılım Çözümlerinden Seçme Öneriler
“Tak ve Çalıştır” Bağlantısı FANUC ROBOMACHINE ve CNC
Ortak bir kontrol platformu kullanarak FANUC CNC veya FANUC ROBOMACHINE ve robotu birbirine bağlayarak zaman ve maliyet tasarrufu sağlayın. FL-net veya I/O Link i ile tek bir kablo üzerinden. Tüm bileşenler tek bir tedarikçiden tek bir pakette teslim edilir. Basitçe “tak ve çalıştır”!
Programlanabilir Makine Kontrolörü PMC
PLC'nizi destekleyen FANUC'un entegre PMC'si, konveyörler veya kapılar gibi harici cihazları asenkron olarak kontrol eder. FANUC 𝑖Pendant Screen Customise Function ile birlikte entegre bir I/O kontrol ünitesi olarak görev yapan bu özellik, ek donanım gerektirmeden robotla paralel olarak küçük otomasyon görevlerini çalıştırmayı mümkün kılar.
EtherNet/IP & EtherCAT
Daha hızlı kurulum için EtherNet/IP ve EtherCAT'in avantajlarından yararlanın. EtherNet/IP, robotikte esneklik ve geniş entegrasyon sunar ve standart Ethernet tabanı sayesinde çok çeşitli uygulamalar için idealdir. Gerçek zamanlı kontrol için tasarlanan EtherCAT, hareket kontrolü gibi yüksek hassasiyet gerektiren görevlerde mükemmeldir ve senkronize robotik işlemler için gerekli olan düşük gecikme süresi ve deterministik haberleşme sağlar.
PROFINET & PROFIBUS
PROFINET ve PROFIBUS'un avantajlarından yararlanın. PROFINET, robotik için yüksek hızlı, gerçek zamanlı haberleşme sunar ve karmaşık otomasyon ve sorunsuz IT entegrasyonu için idealdir. Güvenilir bir fieldbus protokolü olan PROFIBUS, Ethernet'in kullanılamadığı ortamlar için uygundur ve zorlu koşullarda proses otomasyonu ve robotik için sağlam haberleşme sağlar.