FANUC 𝑖HMI ile işletmeniz için en uygun çözümü keşfedin. Üretim verimliliğini artırmak, operatör eğitim süresini kısaltmak ve genel atölye verimliliğini iyileştirmek için tasarlanan FANUC 𝑖HMI, gelişmiş CNC makine performansı için kapınız. FANUC 𝑖HMI'ye bugün yatırım yapın ve benzersiz üretkenlik ve verimlilik deneyimini yaşayın. İhtiyaçlarınıza uygun farklı panel boyutlarında 10,4 inç / 15 inç / 19 inç / 21,5 inç ekranlar sunuyoruz.
İçgörüler
Temel Avantajlar
Temel Özellikler
Belgeler
İçgörüler
CNC Mükemmelliği için Kolaylaştırılmış Etkileşim
En son teknoloji ile verimliliği artırın, kurulum sürelerini kısaltın ve üretkenliği artırın. FANUC 𝑖HMI ve işinize nasıl fayda sağlayabileceği hakkında daha fazla bilgi için videoyu izleyin.
Temel Avantajlar
İşletmeniz İçin Faydaları
Sezgisel Arayüz ile Verimlilikte Devrim
FANUC 𝑖HMI'nin kullanıcı dostu tasarımıyla üretkenliği artırın. Kurulum ve eğitim süresini kısaltarak karmaşık görevleri basitleştirir ve operasyonel verimliliği artırır.
Gelişmiş Teşhis ile Çalışma Süresini En Üst Düzeye Çıkarma
𝑖HMI'nın tanılama takımlarıyla kesintisiz çalışmayı sağlayın. Sorunları hızla belirleyip çözerek, arıza süresini ve bakım maliyetlerini azaltın ve en yüksek performansı elde edin.
Çeşitli Endüstriyel Uygulamalar için Sorunsuz Entegrasyon
FANUC 𝑖HMI, çeşitli endüstrilerde sorunsuz bir şekilde entegre olur. Esnek arayüzü, benzersiz üretim gereksinimlerinizi etkin bir şekilde karşılar.
Bilgiye Dayalı Karar Verme için Gelişmiş Veri Yönetimi
𝑖HMI'nın veri yönetimi tarafından sağlanan gerçek zamanlı bilgileri ve analizleri kullanın. Bu, daha bilinçli kararlar almanızı, süreçleri optimize etmenizi ve rekabet gücünüzü korumanızı sağlayacaktır.
𝑖HMI'nin ölçeklenebilir mimarisi ile geleceğe yatırım yapın. Yeni teknolojilere uyum sağlayın ve yeni özelliklerle çalışanlarınızı güçlendirerek operasyonlarınızı sektör trendlerinin önünde tutun.
Temel Özellikler
Başarınız İçin Tasarım
CNC deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyın. Üretkenliği ve çalışma süresini en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış akıllı İnsan-Makine Arayüzümüz FANUC 𝑖HMI ile CNC işlemlerinizi devrim niteliğinde bir değişime uğratın.
Bu kullanıcı dostu arayüz, şık, düz panel dokunmatik ekran ve sezgisel navigasyon özellikleriyle operatörlerin kullanımını kolaylaştırır:
Karmaşık İşleme Süreçlerini Kolaylıkla Programlayın
Açık menüler, modern tasarım ve animasyonlu işlevler sayesinde
Üretim Programlarını Optimize Edin
Makine fonksiyonları üzerinde gelişmiş görünürlük ve kontrol ile
Hataları ve Yeniden Çalışmayı En Aza İndirin
Kolaylaştırılmış bir kullanıcı deneyimi ile
Bakım Planlama ve Yürütmeyi Geliştirin
Maksimum makine çalışma süresi için
Belgeler
Ek Bilgi için İndirin
İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizden maksimum fayda elde edin.