R-30𝑖B Plus kontrolör, daha akıllı üretkenlik için tasarlanmış yüksek performanslı bir kontrolördür. Üretim endüstrisinde robotların ve otomasyonun kullanımını kolaylaştırmak için üretilmiştir. Çeşitli entegre donanım ve 250'den fazla yazılım işlevi ile döngü süresi, hız, doğruluk ve güvenlik açısından robot performansının anahtarıdır. Kullanım kolaylığı ve minimum enerji tüketimi için tasarlanan R-30𝑖B Plus, seçtiğiniz robot modeline bağlı olarak farklı muhafazalarda mevcuttur. Kullanıcı arayüzü, 𝑖HMI, esnek bir görünüme, yüksek ekran çözünürlüğüne ve güçlü işleme yeteneklerine sahiptir.
Temel Avantajlar
Modeller
Programlama
Belgeler
Temel Avantajlar
İşletmeniz İçin Faydaları
Yerden Tasarruf Edin
Daha büyük B-Cabinet hariç, tüm FANUC R-30𝑖B Plus robot kontrolörleri kompakttır ve tek robotlu üretim hücrelerine entegre edilmesi kolaydır. Çok robotlu kurulumlar için üst üste bile yerleştirilebilirler.
Güvenli Yazılım
Windows kullanan PC tabanlı robot kontrolörlerinin aksine, R-30𝑖B Plus kontrolörleri FANUC'un kendi özel yazılımını kullanır; yani virüsler, bilgisayar korsanları veya kararlılık sorunları hakkında endişelenmenize gerek kalmaz.
Kullanıcı Dostu Kontrol
Sezgisel ve kullanımı kolay Teach Pendant seçkimiz, R-30𝑖B Plus robot kontrolörünün kullanımını üretim döngüsüne dahil olan herkes için kolaylaştırır.
Kullanıma Hazır Zeka
Tüm R-30𝑖B Plus robot kontrolörleri standart olarak görüş, kuvvet ve parazit kontrolü gibi akıllı işlevler için hazırdır.
Kolay Kurulum
Geliştirilmiş bir hareket performansına dayanan kullanıcı arayüzü (𝑖HMI), robotun ilk kurulum kılavuzu kullanılarak 30 dakika içinde kurulmasına olanak tanır.
FANUC'un standart kontrolörü olan A-Kabin, kompakt ve istiflenebilir çözümümüzdür. Endüstriyel ortamlar için mükemmel şekilde uygundur, 2 yardımcı eksen için tasarlanmıştır.
Boyut: 600 x 500 x 470 mm
R-30𝑖B Plus B-Kabin, A-Kabin ile aynı teknolojiyi içerir, ancak ek amplifikatörler veya I/O modülleri için geniş alana sahiptir. Endüstriyel ortamlar için mükemmel şekilde uygundur.
Boyut: 740 x ...
Güçlü ve kendi kendine yeten R-30𝑖B Plus Mate Kabin, daha küçük robotlar için ideal seçimdir ve özellikle küçük ve orta yük kapasiteli robotlar için tasarlanmıştır. Çoklu robot hücreleri için isti...
Güçlü ve bağımsız Open-Air Kabini M-1, M-2, M-3 ve LR Mate robotları için idealdir. Çok kirli veya nemli ortamlar için kabinlere monte edilebilir ve ayrıca çoklu robot hücreleri için istiflenebilir...
CRX serisi için R-30𝑖B Mini Plus kontrolör kullanılır. Yalnızca 19 kg ağırlığındaki bu yerden tasarruf sağlayan ve hafif kontrolörün mobil platformlara bile entegrasyonu kolaydır.
Boyut: 410 x 27...
R-30𝑖B Compact Plus, FANUC SCARA serisi için kullanılır. Hafif ve çok kompakt tasarımıyla ikna edicidir ve entegrasyonu kolaydır.
Boyut: 440 x 85 x 260 mm
R-30𝑖B Plus kontrolör, boya robotlarının daha akıllı üretkenliği için tasarlanmış yüksek performanslı bir kontrol ünitesidir. İmalat endüstrisinde robotların ve otomasyonun kullanımını kolaylaştır...
𝑖Pendant Touch, sezgisel bir 𝑖HMI arayüzüne sahip, hafif ve ergonomik tasarımlı bir kontrol cihazıdır. Hem deneyimli programcılar hem de sahadaki operatörler için programlamayı basitleştirir. 𝑖P...
FANUC Tablet Teach Pendant (TP), müşterilere geniş standart endüstriyel robot yelpazemizi hızlı ve kolay bir şekilde programlama olanağı sunar. CRX İşbirlikçi robotlarımızla aynı kullanıcı dostu öz...
Bir 𝑖Pendant Touch'a ihtiyaç duymayan FANUC SCARA robotları, bir tablet veya masaüstü bilgisayar ile kolayca programlama yapmanızı sağlayan web tabanlı bir arayüz olan sezgisel 𝑖RProgrammer'ı kul...
İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizden maksimum fayda elde edin.